/content/sps/cn/zh/search-results.html
    我们目前正在努力改善您的使用体验。在此期间,您可能会遇到暂时的服务中断。感谢您的耐心和理解。

    会话保持服务器 (SPS)

    为霍尼韦尔终端仿真产品提供了无线会话持久性。

    概述

    使用终端仿真器时失去与主机应用程序的连接意味着效率降低。会话保持服务器(SPS)为霍尼韦尔终端仿真产品提供了持久的无线会话。它确保当无线连接丢失时能够保留数据并保持效率。SPS 的详情包括:

    • 移动数据终端会话保持

    • 防止数据丢失和时间浪费

    • 为 WLAN 环境提供了无缝工作流程

    • 支持多个会话和最多 8 台不同的主机

    • 与多种仿真协议兼容

    • 维护计划为您及时提供最新版本

    主要特征

    借助SPS,当 WLAN 覆盖发生故障时用户无需担心数据丢失或会话中断。如果主机通过终端仿真进行会话,发送数据至目前脱离 WLAN 的设备上,SPS 会将数据存储再加以转发。

    SPS 也能代替这些设备随时响应主机的请求。SPS甚至可以允许移动数据终端在无网络链接时收集数据,当设备联网时通过 SPS 以正确的顺序将数据转发到相应的主机。

    简单易用

    SPS 采用的路由器网关方法,向终端仿真会话提供了一个简洁、稳定且高性能的持久性会话解决方案。它还具备独特的数据采集存储和转发功能。

    我们的分布式解决方案灵活得多。它让服务器承担较少负荷,能够快速添加功能。

    连接性强

    SPS 能连接到多达 8 台不同的主机上。它可以在每台设备上保持多个会话,并且在所有连接的移动计算机上总共可以保持多达1,000个同时会话。

    TGAP 替代品

    SPS 可维持使用 VT/ANSI、5250 或 3270 仿真的会话。当前版本中的功能替代了 TGAP。

    若要了解更多关于使用 Session Persistence Server的更多信息,请立即联系我们。

    会话保持服务器 (SPS)