/content/sps/cn/zh/search-results.html
    我们目前正在努力改善您的使用体验。在此期间,您可能会遇到暂时的服务中断。感谢您的耐心和理解。

    Windows 终端仿真

    为您的数据收集应用提供安全、可靠的连接

    概述

    Windows 终端仿真器 (Windows TE)可提高工作效率,减少错误,并能够快速实现投资回报。它是适用于霍尼韦尔移数据终端的成熟终端仿真客户端应用程序,可安全可靠地连接至您的数据采集应用程序,支持 VT/ANSI、IBM 5250 或 IBM 3270 终端协议。

    易于使用

    该软件的整个产品系列都提供了统一的菜单结构和用户界面,简化了应用程序的使用和管理。Windows TE 还提供了多个会话支持,使用户无需注销再重新启动各个应用程序,可在最多四个不同会话间来回切换。

    会话延续性 

    当无线网络效果不佳时,将可能失去与主机应用程序的连接。Windows TE 与我们的持久性会话服务器结合使用,提供可持续的无线会话,并且在无线连接丢失时保留数据,从而保障了工作效率。

    远程管理和配置

    Windows TE 与霍尼韦尔 Windows 设备兼容。配置文件可在一台移动数据终端上生成然后复制至其它数据终端,也可在一台电脑上修改然后推广至所有移动数据终端。

    主要特征

    智能

    支持所有主流仿真协议,最大化 WMS 投资收益。

    提高生产力

    支持多个会话和持久性会话,实现更高效的操作。

    易于使用

    业界领先的终端仿真性能,大大增强了工作人员的操作体验。

    安全

    通过改进安全通信功能,实现了安全合规性。

    成本效益高

    远程管理和配置功能,有利于降低运营成本。

    可提供年度维护计划

    最大程度减少与产品支持相关的费用,让您即时更新到最新版本并进行程序升级。该计划购买方便、易于使用。

    若要了解更多关于 使用Windows TE 完成业务目标的信息,请立即联系我们。

    Windows 终端仿真