lvdts
S5 型系列
交流-交流位移传感器。导向式弹簧自回位衔铁;范围:±0.10 至 ±0.50 英寸。±0.25% F.S. 非线性
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Model S-5 交流-交流微型位移传感器配备固定导向型弹簧回复电枢,范围为±0.01至 ±0.50 英寸,满量程精度为 ±0.25%。输出范围为 2 mV/V/0.001 英寸至 4 mV/V/0.001 英寸,具体视行程长度而定。电源可通过 5 vdc 校准电源或 1 V 至 7 V RMS 可接受电源操作。装置操作温度范围 -4°F 至 +257°F,采用不锈钢结构主体及多芯屏蔽电缆。
特征
- 小型设计
- 非线性:0.25%
- 严格的高精确度
- 高级电气噪音抗干扰性
- ±0.01至 ±0.5 英寸
- 工作温度范围(标配):-58°F 至 257°F
- 非旋转探头
- 不锈钢构造
- 延长寿命周期
- 分辨率高
- 固定导向型弹簧复位电枢
- 不符合 RoHS 标准
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。