load cells
3170型系列
薄型拉/压双向测力传感器,容量为 200 lb 至 100,000 lb,满量程精度为±0.07%
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
霍尼韦尔经济通用的扁平压力传感器采用碳钢结构,设计紧凑,且具有优异的结构强度,能承受扭力、弯曲运动和侧面负荷等各种外部应力,而且精度较高,非常适合一般应用。
这些压力传感器旨在测量拉力/压力,其精度已经提升至 0.07%,测量范围为从 5 lb 至 100,000 lb。可提供抗疲劳和疲劳额定型号,以用于需要经历很多个测试周期的应用领域。如需特殊修改或定制设计 Model 3170 系列,欢迎致电我们讨论您的要求。
特征
- 英制螺纹
- 高精度:0.07%
- 低偏转
- 抗疲劳设计,性能强化
- 低全量程能力
- 外形小
- 对外加负荷的敏感度降低
特征
- 英制螺纹
- 高精度:0.07%
- 低偏转
- 抗疲劳设计,性能强化
- 低全量程能力
- 外形小
- 对外加负荷的敏感度降低
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。