/content/sps/cn/zh/search-results.html

    accelerometers

    温度和振动 - MAT53 型系列

    通用型加速度计。2 Hz 至 10 kHz。温度(电流)和振动(mV)输出

    Overview

    结合了集成式温度传感器的 Model MAT53 放大式压电加速度计适用于工业试验和自动化环境中,包括实验室试验、模态研究,以及需要同步测量温度和速度变化的试验车间。速度振动的恒定电流低输出阻抗结合温度输出的电流输出可驱动高负荷电容,从而实现低成本电缆的长距离传输,而不会有数据消减。感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。传感器为非磁性不锈钢结构,磁场敏感性较低,数据密封,以提供高度准确和可靠数据。具有多种配置和选项,包括连接器或集成式不锈钢装甲电缆;具备多种不同的动态范围可供选用,可适应预期的温度和振动等级相匹配。

    特征
    • 温度和振动双输出
    • 可用频率范围:2 Hz 至 10 KHz
    • IEPE 输出
    • 低应变灵敏度
    • 针对温度的电流 O/P
    • 不锈钢筛网 PTFE 电缆
    • 不锈钢铠装电缆或三针连接器电气选项
    Specifications

    Others

    • 产品
      • 060-J612-01
    • 温度(工作)
      • -12°C 至 138°C [-10°F 至 280°F]
    • 安装底座共振
      • 18 Hz
    • 配套连接器
      • MH008
    • 温度灵敏度
      • 10 mV/°F
    • 横向灵敏度
      • 不足 5%
    • 幅值线性度
      • 优于 1 % 线性
    • UNSPSC 商品
      • 加速度计
    • UNSPSC 代码
      • 41113639
    • 频率范围
      • 2 Hz 至 5 kHz ±5%
    • 订购代码
      • AG931GH、17B
    • 系列名称
      • MAT53
    • 电缆长度
      • 4.9 m [16 英尺]
    • 电源电压
      • 18 V 至 30 V
    • 电气端子
      • 5 m 集成式 4 芯不锈钢筛网 PVC 电缆
    • 电气噪声
      • 最大 0.3 mG
    • 安装扭矩
      • 8 Nm [6 ft-lb]
    • 动态范围
      • ±80 G
    • 偏置电压
      • 12 Vdc
    • 产品尺寸
      • 24.892 mm A/F x 38.1 mm 长 [0.98 英寸 A/F x 1.5 英寸长]
    • 连接器
      • 顶部引出
    • 灵敏度
      • 100 mV/G ±10 %
    • 重量
      • 0.11 kg [3.85 oz]
    • 输入
      • 恒定电流
    • 范围
      • 100 mV/G
    • 苐絬
      • 不锈钢筛网 PTFE
    • 绝缘
      • 基础隔震
    • 材料
      •  不锈钢
    • 密封
      • IP67/NEMA 4

    Others

    • 产品
      • 060-J612-01
    • 温度(工作)
      • -12°C 至 138°C [-10°F 至 280°F]
    • 安装底座共振
      • 18 Hz
    • 配套连接器
      • MH008
    • 温度灵敏度
      • 10 mV/°F
    • 横向灵敏度
      • 不足 5%
    • 幅值线性度
      • 优于 1 % 线性
    • UNSPSC 商品
      • 加速度计
    • UNSPSC 代码
      • 41113639
    • 频率范围
      • 2 Hz 至 5 kHz ±5%
    • 订购代码
      • AG931GH、17B
    • 系列名称
      • MAT53
    • 电缆长度
      • 4.9 m [16 英尺]
    • 电源电压
      • 18 V 至 30 V
    • 电气端子
      • 5 m 集成式 4 芯不锈钢筛网 PVC 电缆
    • 电气噪声
      • 最大 0.3 mG
    • 安装扭矩
      • 8 Nm [6 ft-lb]
    • 动态范围
      • ±80 G
    • 偏置电压
      • 12 Vdc
    • 产品尺寸
      • 24.892 mm A/F x 38.1 mm 长 [0.98 英寸 A/F x 1.5 英寸长]
    • 连接器
      • 顶部引出
    • 灵敏度
      • 100 mV/G ±10 %
    • 重量
      • 0.11 kg [3.85 oz]
    • 输入
      • 恒定电流
    • 范围
      • 100 mV/G
    • 苐絬
      • 不锈钢筛网 PTFE
    • 绝缘
      • 基础隔震
    • 材料
      •  不锈钢
    • 密封
      • IP67/NEMA 4
    • 产品 : 060-J612-01
    • 温度(工作) : -12°C 至 138°C [-10°F 至 280°F]
    • 安装底座共振 : 18 Hz
    • 配套连接器 : MH008
    • 温度灵敏度 : 10 mV/°F
    • 横向灵敏度 : 不足 5%
    • 幅值线性度 : 优于 1 % 线性
    • UNSPSC 商品 : 加速度计
    • UNSPSC 代码 : 41113639
    • 频率范围 : 2 Hz 至 5 kHz ±5%
    • 订购代码 : AG931GH、17B
    • 系列名称 : MAT53
    • 电缆长度 : 4.9 m [16 英尺]
    • 电源电压 : 18 V 至 30 V
    • 电气端子 : 5 m 集成式 4 芯不锈钢筛网 PVC 电缆
    • 电气噪声 : 最大 0.3 mG
    • 安装扭矩 : 8 Nm [6 ft-lb]
    • 动态范围 : ±80 G
    • 偏置电压 : 12 Vdc
    • 产品尺寸 : 24.892 mm A/F x 38.1 mm 长 [0.98 英寸 A/F x 1.5 英寸长]
    • 连接器 : 顶部引出
    • 灵敏度 : 100 mV/G ±10 %
    • 重量 : 0.11 kg [3.85 oz]
    • 输入 : 恒定电流
    • 范围 : 100 mV/G
    • 苐絬 : 不锈钢筛网 PTFE
    • 绝缘 : 基础隔震
    • 材料 :  不锈钢
    • 密封 : IP67/NEMA 4
    产品彩页
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    application/pdf 326.67 KB
    8/14/2025
    326.67 KB
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    application/pdf 153.76 KB
    8/13/2025
    153.76 KB
    手册
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    T&M Overview Brochure
    application/pdf 429.97 KB
    8/14/2025
    429.97 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    T&M Overview Brochure
    application/pdf 429.97 KB
    8/14/2025
    429.97 KB
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    application/pdf 326.67 KB
    8/14/2025
    326.67 KB
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    application/pdf 153.76 KB
    8/13/2025
    153.76 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    326.67 KB
    8/14/2025
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    153.76 KB
    8/13/2025
    T&M Overview Brochure
    429.97 KB
    8/14/2025

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list