accelerometers
MA342型号系列
高频率加速度计。2 Hz 至 10 kHz。1/4-28 UNF 内螺纹安装,2 引脚 MS 连接器
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MA341/342 系列小型放大式压电加速度计适用于工业试验和自动化环境中;包括实验室试验、模态研究,以及空间狭小且要求小尺寸和高频率传感器的试验车间。恒定电流低输出阻抗输出与负载电容高驱动能力相结合,可实现低成本电缆的长距离传输,不影响数据有效性。感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。
不锈钢材料为非磁性材料,不易受磁场干扰。这些特征连同密封结构一起,可确保获得准确且可靠的数据。MA341/342 系列具有多种配置和选项,包括不同的安装布置模式和不同的不锈钢装甲电缆长度(订购时指定长度)。
特征
- 高频
- 可用频率范围:2 Hz 至 15 KHz
- IEPE 输出
- mV/G 输出
- 隔离式交流输出
- 不锈钢筛网 PTFE 电缆
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。