e stop switches
急停开关
正触点闭合和打开。环境密封设计。UV resistant knob for outdoor use. 各种颜色旋钮
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Others
- 位
- 1NO 和 1NC 推挽电路
- 2NC 推挽电路
- 2NO 推挽电路
- 循环寿命(旋转)
- 25000 次循环
- 背面面板厚度
- 43.43 mm [1.71 英寸]
- 电气额定值
- 12 Vdc 至 14 Vdc,20 A;24 Vdc,10 A
- 腔体密封
- O 型环
- 系列名称
- 推拉/紧急停止开关
- 按钮材料
- 缩醛
- 外壳材料
- 玻璃填充尼龙
- 连接器
- 螺钉
- 直径
- 45.21 mm [1.78 英寸]
- 温度
- -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
- 底座
- 面板(孔直径:22 mm [0.87 英寸])
- 厚度
- 1.27 mm 至 4.83 mm [0.05 英寸 至 0.19 英寸]
Others
- 位
- 1NO 和 1NC 推挽电路
- 2NC 推挽电路
- 2NO 推挽电路
- 循环寿命(旋转)
- 25000 次循环
- 背面面板厚度
- 43.43 mm [1.71 英寸]
- 电气额定值
- 12 Vdc 至 14 Vdc,20 A;24 Vdc,10 A
- 腔体密封
- O 型环
- 系列名称
- 推拉/紧急停止开关
- 按钮材料
- 缩醛
- 外壳材料
- 玻璃填充尼龙
- 连接器
- 螺钉
- 直径
- 45.21 mm [1.78 英寸]
- 温度
- -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
- 底座
- 面板(孔直径:22 mm [0.87 英寸])
- 厚度
- 1.27 mm 至 4.83 mm [0.05 英寸 至 0.19 英寸]
- 位 : 1NO 和 1NC 推挽电路|2NC 推挽电路|2NO 推挽电路
- 循环寿命(旋转) : 25000 次循环
- 背面面板厚度 : 43.43 mm [1.71 英寸]
- 电气额定值 : 12 Vdc 至 14 Vdc,20 A;24 Vdc,10 A
- 腔体密封 : O 型环
- 系列名称 : 推拉/紧急停止开关
- 按钮材料 : 缩醛
- 外壳材料 : 玻璃填充尼龙
- 连接器 : 螺钉
- 直径 : 45.21 mm [1.78 英寸]
- 温度 : -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
- 底座 : 面板(孔直径:22 mm [0.87 英寸])
- 厚度 : 1.27 mm 至 4.83 mm [0.05 英寸 至 0.19 英寸]
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
手册
技术说明
应用说明
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入