hour meters
交流/直流小时表 - LM 系列
数字式背光显示仪表。UL/CE 认证。IP67 密封等级、抗振动外壳。9 V 至 64 V dc/ac(50 Hz 至 500 Hz)工作
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
霍尼韦尔的 MCU(微控制器元件)LCD(液晶显示屏)计时表和计数器中的 LM 系列是密封的数字式仪表,常用于监测和记录运行时间,通常以小时数或十分之几小时显示。这些设备用于记录交通运输设备的运行时间或设备使用数量等潜在交通用途,以确保昂贵机器或系统适当维护,保修索赔和租赁用途跟踪。此类维护通常涉及更换、改装或检查部件、传送带、过滤器、机油,以及重载设备的润滑,或者发动机、电动机及风扇等的运行状况。
这些设备采用 40 年的存储器数据保留(不通电),为客户提供所需应用中的长时间数据保留功能。大型 7 mm 显示屏便于读取,并可提供背光选项和运行指示器。IP67(前)/IP66(后)密封可增强耐久性。小时表还采用了较长的复位时间,以便为客户提供复位误操作的保护。
LM系列提供了多个自定义选项,包括客户徽标、霍尼韦尔徽标、或黑体字以及大量可自定义的端口选项。
Others
- 冲击
- 根据 SAE J1378,55 g;根据 MIL-M-3917D,75 g
- Appearance(外观)
- 豪华型
- 机构认证和标准
- UL、CE
- 瞬时电压保护
- 负载突降,电感,EMI,反极
- 运行指示器
- 是
- 系列名称
- LM
- 石英精度
- ±200 ppm/小时
- 标号尺寸
- 7 mm [0.28 英寸]
- 感应开关
- 是
- 徽标顶部
- Honeywell
- 徽标底部
- 小时
- 功率损耗
- 12 Vdc 时为 0.8 mA
- 产品类型
- MCU(微控制器元件)LCD 小时表
- 交流电压
- 9 V 至 64 V
- 显示器
- 0 至 99,999.9 小时,背光
- 镜头
- 聚碳酸酯
- 边框
- 黒色
- 端子
- 1/4 英寸公插片
- 2
- 3
- 4
- 电压
- 9 V 至 64 V
- 温度
- -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
- 振动
- 根据 SAE J1378,20 g;根据 MIL-M-3917D,10 g
- 底座
- 2 螺钉
- 小时
- 0 至 99,999.9 小时
- 密封
- IP67
- 反极
- 是
- 功能
- 小时表
Others
- 冲击
- 根据 SAE J1378,55 g;根据 MIL-M-3917D,75 g
- Appearance(外观)
- 豪华型
- 机构认证和标准
- UL、CE
- 瞬时电压保护
- 负载突降,电感,EMI,反极
- 运行指示器
- 是
- 系列名称
- LM
- 石英精度
- ±200 ppm/小时
- 标号尺寸
- 7 mm [0.28 英寸]
- 感应开关
- 是
- 徽标顶部
- Honeywell
- 徽标底部
- 小时
- 功率损耗
- 12 Vdc 时为 0.8 mA
- 产品类型
- MCU(微控制器元件)LCD 小时表
- 交流电压
- 9 V 至 64 V
- 显示器
- 0 至 99,999.9 小时,背光
- 镜头
- 聚碳酸酯
- 边框
- 黒色
- 端子
- 1/4 英寸公插片
- 2
- 3
- 4
- 电压
- 9 V 至 64 V
- 温度
- -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
- 振动
- 根据 SAE J1378,20 g;根据 MIL-M-3917D,10 g
- 底座
- 2 螺钉
- 小时
- 0 至 99,999.9 小时
- 密封
- IP67
- 反极
- 是
- 功能
- 小时表
- 冲击 : 根据 SAE J1378,55 g;根据 MIL-M-3917D,75 g
- Appearance(外观) : 豪华型
- 机构认证和标准 : UL、CE
- 瞬时电压保护 : 负载突降,电感,EMI,反极
- 运行指示器 : 是
- 系列名称 : LM
- 石英精度 : ±200 ppm/小时
- 标号尺寸 : 7 mm [0.28 英寸]
- 感应开关 : 是
- 徽标顶部 : Honeywell
- 徽标底部 : 小时
- 功率损耗 : 12 Vdc 时为 0.8 mA
- 产品类型 : MCU(微控制器元件)LCD 小时表
- 交流电压 : 9 V 至 64 V
- 显示器 : 0 至 99,999.9 小时,背光
- 镜头 : 聚碳酸酯
- 边框 : 黒色
- 端子 : 1/4 英寸公插片|2|3|4
- 电压 : 9 V 至 64 V
- 温度 : -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
- 振动 : 根据 SAE J1378,20 g;根据 MIL-M-3917D,10 g
- 底座 : 2 螺钉
- 小时 : 0 至 99,999.9 小时
- 密封 : IP67
- 反极 : 是
- 功能 : 小时表
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
手册
技术说明
产品样册
应用说明
产品照片
Others
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入