speed sensors
交通运输 VRS Thrumold 系列
通过判定重型、越野和施工车辆旋转轴的速度和位置,提供发动机定时和传输速度。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Thrumold 系列可变磁阻速度 (VRS) 传感器可通过判断重载、越野和施工车辆旋转轴的速度和位置监测发动机定时和传动速度,提供一定信息以有助于提高发动机燃烧过程效率。无缘 VRS 传感器是一个简单而坚固的元件,工作时无需外部电压源。
传感器中的永磁铁可以提供固定的磁场。当铁磁性金属目标物靠近并且经过传感器的磁极片(感应区域)时,会改变磁通量使磁场强度发生剧烈变化。磁场强度的变化会使连接至输出端子的绕组线圈内产生电流。
VRS 传感器的输出交流电压信号,其幅值和频率会随着被监控装置的速度变化而改变,通常表示为峰间电压 (Vp-p)。每当目标经过传感器的磁极片,便会产生一个完整的周期。如果采用标准齿轮作为目标,并且在示波器上观察的话,输出信号会呈现为正弦波形。
Others
- 振动
- 20 G RMS 从 24 Hz 至 2000 Hz >50 MΩ
- 最低输出电压(峰间值)
- 30 Vp-p 至 48 Vp-p
- 最佳执行器
- 8 DP
- 表面速度
- 典型值 5.9 IPS(0.15 m/s)
- 线圈电阻
- 1270 Ω 至 1630 Ω
- 系列名称
- Thrumold
- 工作频率
- 15 kHz 典型值
- 40 kHz 典型值
- 工作温度
- -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
- 安装螺纹
- 5/8-18 UNF-2A 螺纹尺寸
- M16X1.5 6G
- M18X1.5 6G
- 外壳长度
- 83 mm [3.25 英寸]
- 重量
- 约 72 g [2.54 oz]
- 端子
- Deutsch DT04 连接器
- 材料
- 不锈钢
Others
- 振动
- 20 G RMS 从 24 Hz 至 2000 Hz >50 MΩ
- 最低输出电压(峰间值)
- 30 Vp-p 至 48 Vp-p
- 最佳执行器
- 8 DP
- 表面速度
- 典型值 5.9 IPS(0.15 m/s)
- 线圈电阻
- 1270 Ω 至 1630 Ω
- 系列名称
- Thrumold
- 工作频率
- 15 kHz 典型值
- 40 kHz 典型值
- 工作温度
- -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
- 安装螺纹
- 5/8-18 UNF-2A 螺纹尺寸
- M16X1.5 6G
- M18X1.5 6G
- 外壳长度
- 83 mm [3.25 英寸]
- 重量
- 约 72 g [2.54 oz]
- 端子
- Deutsch DT04 连接器
- 材料
- 不锈钢
- 振动 : 20 G RMS 从 24 Hz 至 2000 Hz >50 MΩ
- 最低输出电压(峰间值) : 30 Vp-p 至 48 Vp-p
- 最佳执行器 : 8 DP
- 表面速度 : 典型值 5.9 IPS(0.15 m/s)
- 线圈电阻 : 1270 Ω 至 1630 Ω
- 系列名称 : Thrumold
- 工作频率 : 15 kHz 典型值|40 kHz 典型值
- 工作温度 : -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
- 安装螺纹 : 5/8-18 UNF-2A 螺纹尺寸|M16X1.5 6G|M18X1.5 6G
- 外壳长度 : 83 mm [3.25 英寸]
- 重量 : 约 72 g [2.54 oz]
- 端子 : Deutsch DT04 连接器
- 材料 : 不锈钢
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
安装指南
技术说明
应用说明
电子档
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入