磁性位置传感器
RPN 系列
其使用带磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 在设定的工作范围内检测执行器轴的旋转运动。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
RPN 系列旋转位置传感器使用了带磁偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 在设定的工作范围内测量执行器转轴的旋转运动。执行器转轴的旋转会改变集成电路与磁体之间的相对位置。由此所致的磁通量密度变化会转化为线性输出。集成电路连同调理和保护电路以及两个永磁体会密封在一个 IP67 等级或更高等级的坚固封装之中,即便在最为恶劣的环境中也经久耐用。
固态霍尔效应技术提供非接触式的操作、使用寿命长、低转矩执行以及减少磨损机制。八种工作范围(50°、60°、70°、90°、120°、180°、270° 以及 360°)均可耐受超行程,可以在绝大多数常见应用中使用。五种不同电压和八种不同输出配置(单位为 mA 或 Vdc)提高了与各种控制系统的兼容性。
两种版本所提供的双输出在可能需要额外输出(这种情况下需要冗余和备份)时使用。另一个潜在应用领域包括针对指示器使用第一个输出,而针对控制系统使用第二个输出。
提供多种杠杆版本。易于安装的传感器拥有一个安装法兰(带有两个圆形或椭圆形安装孔)。所有产品均配有 AMP 或 Deutsch 插座。
Data Sheet
Manuals and Guides
Brochure
Application Note
eBook
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入