气体传感器
OOM (Envitec)
医用无铅氧传感器:符合欧洲 MDD 认证分类(CE 认证)。符合欧盟 RoHS 指令(2011/65/EU)。符合 ISO 80601-2-55 标准。严格按照 EN ISO 13485 标准设计和制造。更高的精度和可靠性。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
从标准传感器到定制传感器:经验丰富的 EnviteC 工程师会分析客户要求。此输入用于不同的标准和 OEM 应用,在最终集成到解决方案之前持续提供支持。EnviteC 设计的定制传感器具有高精度的特点,如具有不同的信号水平或温度补偿元件。
迈入无铅未来:霍尼韦尔结合自身创新技术和工程专业知识,开发了无铅氧传感器系列。霍尼韦尔无铅 O2 传感器可一对一直接替换,无需重新设计应用程序。这种创新是由欧洲法规推动的,旨在满足 RoHS 监管要求,因为 2021 年 7 月以后不允许在医疗应用中使用含铅氧传感器。
EnviteC 医用氧传感器可用作氧气分析仪的氧气传感组件,可在下列应用中测量呼吸气体混合物中的氧气浓度:医用呼吸机、麻醉机、孵化器和氧气浓度控制装置中的氧气传感设备。
霍尼韦尔的 EnviteC
Data Sheet
Manuals and Guides
Certificate
Application Note
Others
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In