/content/sps/cn/zh/search-results.html

    supplied air systems

    空气压缩泵-美标款

    将洁净气源通过压缩泵及配套的长管输送到需要加以防护的环境,供恒流式供气呼吸系统使用; • 符合 • NIOSH • 标准,适用于喷漆 • / • 制药 • / • 研磨 • / • 焊接 • / • 化工 • / • 喷砂等多个行业。

    Overview

    主要特点

    •将洁净气源通过压缩泵及配套的长管输送到需要加以防护的环境,供恒流式供气呼吸系

    统使用

    •符合NIOSH标准,适用于喷漆/制药/研磨/焊接/化工/喷砂等多个行业

    •重量轻,携带方便,可灵活应用于多个工作场合

    •可与多款面罩或供气式专用头罩配合使用,为客户提供完整的解决方案

     

    建议的行业/用途

    职业危害
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
    86610
    空气压缩泵-美标款34马力,2人用空气压缩泵。可连接2个全面罩,或可连接1个头罩;功率:34 H.P.;重量:25kg ;最大CFM值:10 ;输出空气流量:0~280Lmin。空气压缩泵-美标款
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-86610
    86610
    空气压缩泵-美标款34马力,2人用空气压缩泵。可连接2个全面罩,或可连接1个头罩;功率:34 H.P.;重量:25kg ;最大CFM值:10 ;输出空气流量:0~280Lmin。空气压缩泵-美标款
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-86610