rescue and descent
Miller SafEscape ELITE Rescue/DescentDevice(RDD)逃生救援装置
新一代高空逃生救援设备,其优异的设计和性能,满足全球多种测试标准,致力于确保您高空作业安全。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
主要特点
特性:
•满足所有安全标准
• 7年不需回厂检查,节约维护成本
•外壳由高质量的铝合金制成,可在各种恶劣环境下使用。
•可以选择搭配手轮或梯架固定器。
•离心制动器保证下降匀速平稳
•最大缓降距离:500米
•工作承重:30~250公斤
•单人缓降速度:1米/秒
性能参数
•允许荷载:30 kg – 250 kg (2人同时逃生)
• 75 kg / max. 20 x 500 m (10,000 m)
• 100 kg / max. 16 x 500 m (8,000 m)
• 150 kg / max. 4 x 250 m
• 250 kg / max. 2 x 200 m
•最大缓降高度: 500 m
•自控缓降速度:≈1 m /秒
•重量(不含绳): 2.2 kg / 1.65 kg (不含手轮)
•符合标准:
• EN 341 : 2008
• EN 1496
• ISO 22159
• ANSI Z359.4-2007
建议的行业/用途
- 其他
- 农业
- 化学
- 建筑业
- 消防
- 食品服务
- 林业
- 政府部门
- 执法部门
- 制造业
- 医疗
- 军队
- 矿业
- 市政服务
- 石油和天然气
- 制药业
- 钢铁和五金
- 运输业
- 公用事业
- 焊接
- 核工业
职业危害
- 从高处坠落
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。