fixed gas detectors
Searchline Excel™ Plus
开路红外气体检测仪 - 中短程
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
即使在极低可见度下也可最大程度确保安全覆盖
此设备运用先进的光学气体探测技术,可提供卓越的消防与气体安全防护,相比基于 NDIR 或激光技术的其他开路气体检测仪有着更强的浓雾穿透能力。
Searchline Excel™ Plus 中短程气体检测仪专为油气行业全局应用情境设计而成,包括上游、下游与海陆环境,保护您的人员、设施和系统免受可燃气体泄漏的危害。
特点与优势:
探测性能可靠:
- 即使在低可见度下,也可对可燃碳氢化合物气体作出快速响应
- 窗口清晰度与校准精度等高级诊断功能,以确保最佳运行时间
- Honeywell 的固定平台通用支架与全新校准范围可确保轻松安装
- 蓝牙连接,以确保简单而非侵入式的安装与维护。
- 高可见度多色 LED HALO 光圈,提供关于设备状态的明确指示
- 探测范围从 2 至 120 米不等(6 至 393 英尺)
- 多种输出,包括 4-20mA、继电器、HART®、Modbus 与蓝牙通信
- 可对一系列广泛的碳氢化合物气体作出响应,例如甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、乙烯与丙烯
- 响应速度 (T90) 少于 3 秒
Overview
- 品牌
- Honeywell
Features
- 子类别
- 开路气体检测仪与变送器
- Alarm Settings
- 建议低位报警 - 1 LEL.m
- 建议高位报警 - 3 LEL.m
- 特点
- 蓝牙®已启用
- Wireless Technology
- 蓝牙®(范围至 20 米 [66 英尺])
- Visual Indicators
- 变送器 LED 与接收器高可见度 HALO 光圈
Technical Specifications
- 工作湿度
- 0–99 % RH 无凝结
- Sensor Range
- 2 米至 120 米(6 至 393 英尺)
- 模拟输出信号类型
- 4-20mA 标准
- Relay Activation Settings
- 单刀双掷 (SPDT)
- 继电器额定负载
- 最大 32 Vdc/ac,最大电阻性负载 2 A
- 继电器输出配置
- 继电器 1 为报警 1 级,继电器 2 为报警 2 级,继电器 3 指示故障
- 传感器类型
- 开路红外
- 感应方式
- 近带红外
- 继电器输出数量
- 3
- Maximum Pressure
- 105.5 kPa(1055 mBar,非补偿式)
- 可检测气体
- 可燃碳氢化合物
- 底座
- 包含通用安装支架
Standards & Certifications
- Standards
- EN 50270:(EMC)IEC/EN 61000-6-4;无线电设备指令 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010(电气安全)NEWLINEFCC / ICNEWLINERoHS,中国 RoHS
- Ingress Protection
- IP 66 / 67
- NEMA 等级
- Type 4X,与 NEMA 250 一致
Material Specifications
- 材料
- 316L 不锈钢
Overview
- 品牌
- Honeywell
Features
- 子类别
- 开路气体检测仪与变送器
- Alarm Settings
- 建议低位报警 - 1 LEL.m
- 建议高位报警 - 3 LEL.m
- 特点
- 蓝牙®已启用
- Wireless Technology
- 蓝牙®(范围至 20 米 [66 英尺])
- Visual Indicators
- 变送器 LED 与接收器高可见度 HALO 光圈
Technical Specifications
- 工作湿度
- 0–99 % RH 无凝结
- Sensor Range
- 2 米至 120 米(6 至 393 英尺)
- 模拟输出信号类型
- 4-20mA 标准
- Relay Activation Settings
- 单刀双掷 (SPDT)
- 继电器额定负载
- 最大 32 Vdc/ac,最大电阻性负载 2 A
- 继电器输出配置
- 继电器 1 为报警 1 级,继电器 2 为报警 2 级,继电器 3 指示故障
- 传感器类型
- 开路红外
- 感应方式
- 近带红外
- 继电器输出数量
- 3
- Maximum Pressure
- 105.5 kPa(1055 mBar,非补偿式)
- 可检测气体
- 可燃碳氢化合物
- 底座
- 包含通用安装支架
Standards & Certifications
- Standards
- EN 50270:(EMC)IEC/EN 61000-6-4;无线电设备指令 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010(电气安全)NEWLINEFCC / ICNEWLINERoHS,中国 RoHS
- Ingress Protection
- IP 66 / 67
- NEMA 等级
- Type 4X,与 NEMA 250 一致
Material Specifications
- 材料
- 316L 不锈钢
- 品牌 : Honeywell
- 子类别 : 开路气体检测仪与变送器
- 工作湿度 : 0–99 % RH 无凝结
- Sensor Range : 2 米至 120 米(6 至 393 英尺)
- Alarm Settings : 建议低位报警 - 1 LEL.m|建议高位报警 - 3 LEL.m
- 模拟输出信号类型 : 4-20mA 标准
- Standards : EN 50270:(EMC)IEC/EN 61000-6-4;无线电设备指令 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010(电气安全)NEWLINEFCC / ICNEWLINERoHS,中国 RoHS
- 特点 : 蓝牙®已启用
- 材料 : 316L 不锈钢
- Relay Activation Settings : 单刀双掷 (SPDT)
- 继电器额定负载 : 最大 32 Vdc/ac,最大电阻性负载 2 A
- 继电器输出配置 : 继电器 1 为报警 1 级,继电器 2 为报警 2 级,继电器 3 指示故障
- 传感器类型 : 开路红外
- 感应方式 : 近带红外
- Wireless Technology : 蓝牙®(范围至 20 米 [66 英尺])
- 继电器输出数量 : 3
- Ingress Protection : IP 66 / 67
- Visual Indicators : 变送器 LED 与接收器高可见度 HALO 光圈
- Maximum Pressure : 105.5 kPa(1055 mBar,非补偿式)
- 可检测气体 : 可燃碳氢化合物
- NEMA 等级 : Type 4X,与 NEMA 250 一致
- 底座 : 包含通用安装支架
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
软件
手册
认证
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入