fixed gas detectors
RAEGuard Lite系列 点型可燃/ 有毒气体探测器
RAEGuard Lite 系列采用智能化模块化设计,由变送器以及选配的可燃气体、有毒气体及氧气传感器组成,可应用于室内外危险环境中,实时监测环境中危害气体的危险程度, 快速、有效保护安装现场和生产人员的安全。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
RAEGuard Lite 配备大LCD 显示屏,支持工业标准的3 线制20mA 模拟电流输出,以及Modbus RTU 数字信号输出。高抗中毒催化燃烧技术、有毒及氧气检测应用多种补偿电化学技术,使传感器性能更加出色。尤其是氧气探测器可免零点(氮气)标定,配合整体隔爆结构设计,能广泛应用于多种检测环境。
产品特点
- 抗中毒可燃气及先进的毒气/氧气传感器技术
- 通用变送器及智能传感器模块
- 多样化输出
- 安装便捷、操作友好
- 更低的运维成本
- 智能化预警提示、故障诊断
应用领域
- 石油石化
- 冶金、化工
- 环保
- 造纸、染印
- 市政、科研
- 教育
Overview
- 品牌
- 霍尼韦尔
Dimensions & Weight
- 整体高度
- 176mm
- 接口尺寸
- 2 个 3/4” NPT 现场进线接口, 1 个 M25 传感器接头
- 总宽度
- 157mm
- 重量
- 铝合金:约 2.3kg
Technical Specifications
- 输出信号
- 标配完全可配置的4-20mA(源型),可选配HART® 7.2 协议*
- 工作湿度
- LEL:0~95% RH( 无凝露)
- 有毒气体和氧气:15%~95%RH(无凝露)
- 数字通讯接口
- 5个接线端子(带继电器输出的型号为11个)
- 线径:0.5mm2 (20AWG) 至2.5mm2 (13AWG)
- 传感器类型
- 催化燃烧式 / 电化学式
- 感应方式
- 扩散式
- 继电器输出数量
- 可选3 个继电器(30VDC 5A)
- 可检测气体
- 甲烷,可燃气,硫化氢 H₂S,一氧化碳CO,氧气 O₂
- 底座
- 墙面或管道安装
Operating Characteristics
- 最小工作温度
- -40
- 最大工作温度
- 70
Standards & Certifications
- 防爆认证
- EC:Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80℃
- Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T90℃
- LEL:Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80℃
- 地区认证
- CCCF
- 计量认证:CPA
Features
- 包含显示器
- 是
- 显示类型
- 3 个 LED 状态、功能指示灯
- 超大点阵液晶显示
- 特点
- 智能化模块化设计
Material Specifications
- 材料
- 传感器材质:316 不锈钢
- 变送器材质:铝合金
Electrical Specifications
- 操作电流
- 催化燃烧2W(最大5W)
- 电化学<1W
Overview
- 品牌
- 霍尼韦尔
Dimensions & Weight
- 整体高度
- 176mm
- 接口尺寸
- 2 个 3/4” NPT 现场进线接口, 1 个 M25 传感器接头
- 总宽度
- 157mm
- 重量
- 铝合金:约 2.3kg
Technical Specifications
- 输出信号
- 标配完全可配置的4-20mA(源型),可选配HART® 7.2 协议*
- 工作湿度
- LEL:0~95% RH( 无凝露)
- 有毒气体和氧气:15%~95%RH(无凝露)
- 数字通讯接口
- 5个接线端子(带继电器输出的型号为11个)
- 线径:0.5mm2 (20AWG) 至2.5mm2 (13AWG)
- 传感器类型
- 催化燃烧式 / 电化学式
- 感应方式
- 扩散式
- 继电器输出数量
- 可选3 个继电器(30VDC 5A)
- 可检测气体
- 甲烷,可燃气,硫化氢 H₂S,一氧化碳CO,氧气 O₂
- 底座
- 墙面或管道安装
Operating Characteristics
- 最小工作温度
- -40
- 最大工作温度
- 70
Standards & Certifications
- 防爆认证
- EC:Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80℃
- Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T90℃
- LEL:Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80℃
- 地区认证
- CCCF
- 计量认证:CPA
Features
- 包含显示器
- 是
- 显示类型
- 3 个 LED 状态、功能指示灯
- 超大点阵液晶显示
- 特点
- 智能化模块化设计
Material Specifications
- 材料
- 传感器材质:316 不锈钢
- 变送器材质:铝合金
Electrical Specifications
- 操作电流
- 催化燃烧2W(最大5W)
- 电化学<1W
- 品牌 : 霍尼韦尔
- 整体高度 : 176mm
- 接口尺寸 : 2 个 3/4” NPT 现场进线接口, 1 个 M25 传感器接头
- 总宽度 : 157mm
- 重量 : 铝合金:约 2.3kg
- 输出信号 : 标配完全可配置的4-20mA(源型),可选配HART® 7.2 协议*
- 工作湿度 : LEL:0~95% RH( 无凝露)|有毒气体和氧气:15%~95%RH(无凝露)
- 最小工作温度 : -40
- 最大工作温度 : 70
- 防爆认证 : EC:Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80℃|Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T90℃|LEL:Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80℃
- 地区认证 : CCCF|计量认证:CPA
- 包含显示器 : 是
- 显示类型 : 3 个 LED 状态、功能指示灯|超大点阵液晶显示
- 特点 : 智能化模块化设计
- 材料 : 传感器材质:316 不锈钢|变送器材质:铝合金
- 数字通讯接口 : 5个接线端子(带继电器输出的型号为11个)|线径:0.5mm2 (20AWG) 至2.5mm2 (13AWG)
- 传感器类型 : 催化燃烧式 / 电化学式
- 感应方式 : 扩散式
- 操作电流 : 催化燃烧2W(最大5W)|电化学<1W
- 继电器输出数量 : 可选3 个继电器(30VDC 5A)
- 可检测气体 : 甲烷,可燃气,硫化氢 H₂S,一氧化碳CO,氧气 O₂
- 底座 : 墙面或管道安装
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入