/content/sps/cn/zh/search-results.html
    我们目前正在努力改善您的使用体验。在此期间,您可能会遇到暂时的服务中断。感谢您的耐心和理解。

    fixed flame detectors

    FS24X Plus

    FS24X Plus 多频红外火焰探测器可检测烃类和氢气类火灾

    Overview
    即使在严苛的环境条件下也能实现全面覆盖
    FS24X Plus 是一款多频红外火焰探测器,采用霍尼韦尔的 WideBand IR™ 红外技术,可在火势变大之前,快速可靠地检测烃类和氢气类火灾。即使存在雨、雾和烟雾等环境不利因素,仍具有较高性能。
    FS24X Plus 专为危险场所而设计,拥有多项船级社认证,并获得SIL2 安全仪表系统认证。
     
    特点与优势:
    可靠的火焰探测性能
    • 即使在能见度较低的条件下,也能快速响应各种烃类和氢气类火灾;
    • 高级诊断,包括窗口清晰度以维持现场保护
    便于使用
    • 随附遮阳罩和标准或船用安装支架,可快速轻松地将探测器安装在最佳位置。
    • 功能强大的 FlameManager 软件取代了用于探测器配置的传统拨码开关,并提供简化的诊断和 FirePics™。
    仪器状态一目了然
    • 高可见度、多色 LED HALO 灯环即使在明亮的室外环境,也能在15米之外清晰地看到设备的状态
    规格表速览:
    • 宽频、广角传感器可在60 米处检测 0.1平方米大小的正庚烷火灾
    • 多种输出,包括 4-20mA、继电器、HART® 和 Modbus 通信,均为标准配置
    • 可应对各种烃类火焰,例如正庚烷、甲烷、丁烷、丙烷、乙醇、甲醇、柴油、煤油、JP-4 和 IPA 以及氢气类
    • 响应时间通常为5秒
    Specifications

    Overview

    • 品牌
      • Honeywell

    Dimensions & Weight

    • 重量
      • 铝:1.7 kg (3.7 lbs),不锈钢:3.4 kg (7.4 lbs)

    Technical Specifications

    • 工作湿度
      • 0–99% 相对湿度
    • 模拟输出信号类型
      • 4-20mA
    • 模拟输出数
      • 1
    • Connector Type
      • 2个M25或2个NPT电气接口
    • Relay Activation Settings
      • 单刀双掷 (SPDT)
    • 继电器额定负载
      • 额定值:2 A @ 32 VDC
    • 继电器输出配置
      • 警报、故障和辅助
    • 感应方式
      • 多频红外
    • 继电器输出数量
      • 3
    • 响应时间
      • 通常为5秒,最长10秒

    Operating Characteristics

    • 最小工作温度
      • 55C
      • 67F
    • 最大工作温度
      • 167
      • 75

    Standards & Certifications

    • Certifications - Performance
      • EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
      • EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
      • FM3260
    • Certifications - Other
      • IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud
      • 包含ABS, Lloyds, BV, DNV等在内的多项船级社认证
    • 防爆认证
      • ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
      • CCCF - 待定
      • CUTR - 待定
      • IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
      • INMETRO
      • cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
    • Ingress Protection
      • IP66/67
    • NEMA 等级
      • Type 4X

    Features

    • Datalogging
      • 支持多达5000条事件日志和10条30秒FirePics™
    • Benefits
      • 严苛天气条件下依旧可靠的探测性能
      • 安装调试简单
      • 强大的抗误报能力
      • 无需校准
      • 维护简便
    • 特点
      • 包含Modbus,HART®, 4-20 mA, 继电器等多种输出方式
      • 包含安装支架和遮阳罩标准配件
      • 多种船级社认证
      • 经验证的多频红外传感技术
      • 高可见度LED灯环
    • Relay Included
      • 是
    • Visual Indicators
      • LED HALO 灯环 - 绿色,黄色,红色
    • Replacement Parts
      • FS24XP-PUCK

    Material Specifications

    • 材料
      • 316 不锈钢
      • 海运级喷漆的低铜铝

    Electrical Specifications

    • 操作电流
      • 1.8 W(标称)
      • 12 W(最大值)= 加热功能启动,占空比 100%
      • 2.4 W(报警)

    Overview

    • 品牌
      • Honeywell

    Dimensions & Weight

    • 重量
      • 铝:1.7 kg (3.7 lbs),不锈钢:3.4 kg (7.4 lbs)

    Technical Specifications

    • 工作湿度
      • 0–99% 相对湿度
    • 模拟输出信号类型
      • 4-20mA
    • 模拟输出数
      • 1
    • Connector Type
      • 2个M25或2个NPT电气接口
    • Relay Activation Settings
      • 单刀双掷 (SPDT)
    • 继电器额定负载
      • 额定值:2 A @ 32 VDC
    • 继电器输出配置
      • 警报、故障和辅助
    • 感应方式
      • 多频红外
    • 继电器输出数量
      • 3
    • 响应时间
      • 通常为5秒,最长10秒

    Operating Characteristics

    • 最小工作温度
      • 55C
      • 67F
    • 最大工作温度
      • 167
      • 75

    Standards & Certifications

    • Certifications - Performance
      • EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
      • EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
      • FM3260
    • Certifications - Other
      • IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud
      • 包含ABS, Lloyds, BV, DNV等在内的多项船级社认证
    • 防爆认证
      • ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
      • CCCF - 待定
      • CUTR - 待定
      • IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
      • INMETRO
      • cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
    • Ingress Protection
      • IP66/67
    • NEMA 等级
      • Type 4X

    Features

    • Datalogging
      • 支持多达5000条事件日志和10条30秒FirePics™
    • Benefits
      • 严苛天气条件下依旧可靠的探测性能
      • 安装调试简单
      • 强大的抗误报能力
      • 无需校准
      • 维护简便
    • 特点
      • 包含Modbus,HART®, 4-20 mA, 继电器等多种输出方式
      • 包含安装支架和遮阳罩标准配件
      • 多种船级社认证
      • 经验证的多频红外传感技术
      • 高可见度LED灯环
    • Relay Included
      • 是
    • Visual Indicators
      • LED HALO 灯环 - 绿色,黄色,红色
    • Replacement Parts
      • FS24XP-PUCK

    Material Specifications

    • 材料
      • 316 不锈钢
      • 海运级喷漆的低铜铝

    Electrical Specifications

    • 操作电流
      • 1.8 W(标称)
      • 12 W(最大值)= 加热功能启动,占空比 100%
      • 2.4 W(报警)
    • 品牌 : Honeywell
    • 重量 : 铝:1.7 kg (3.7 lbs),不锈钢:3.4 kg (7.4 lbs)
    • 工作湿度 : 0–99% 相对湿度
    • 最小工作温度 : 55C|67F
    • 最大工作温度 : 167|75
    • 模拟输出信号类型 : 4-20mA
    • 模拟输出数 : 1
    • Certifications - Performance : EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)|EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)|FM3260
    • Certifications - Other : IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud|包含ABS, Lloyds, BV, DNV等在内的多项船级社认证
    • 防爆认证 : ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|CCCF - 待定|CUTR - 待定|IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|INMETRO|cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
    • Connector Type : 2个M25或2个NPT电气接口
    • Datalogging : 支持多达5000条事件日志和10条30秒FirePics™
    • Benefits : 严苛天气条件下依旧可靠的探测性能|安装调试简单|强大的抗误报能力|无需校准|维护简便
    • 特点 : 包含Modbus,HART®, 4-20 mA, 继电器等多种输出方式|包含安装支架和遮阳罩标准配件|多种船级社认证|经验证的多频红外传感技术|高可见度LED灯环
    • 材料 : 316 不锈钢|海运级喷漆的低铜铝
    • Relay Activation Settings : 单刀双掷 (SPDT)
    • 继电器额定负载 : 额定值:2 A @ 32 VDC
    • 继电器输出配置 : 警报、故障和辅助
    • Relay Included : 是
    • 感应方式 : 多频红外
    • 操作电流 : 1.8 W(标称)|12 W(最大值)= 加热功能启动,占空比 100%|2.4 W(报警)
    • 继电器输出数量 : 3
    • Ingress Protection : IP66/67
    • Visual Indicators : LED HALO 灯环 - 绿色,黄色,红色
    • Replacement Parts : FS24XP-PUCK
    • 响应时间 : 通常为5秒,最长10秒
    • NEMA 等级 : Type 4X
    产品彩页
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    The FS24X Plus IR3 Flame Detector delivers robust flame and fire detection even in challenging environments
    application/pdf 174.71 KB
    12/19/2024
    174.71 KB
    用户手册
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    FS24X Plus - FM Performance Appendix
    application/pdf 12.25 MB
    7/31/2026
    12.25 MB
    FS24X Plus - Quick Reference Guide
    application/pdf 12.41 MB
    7/31/2026
    12.41 MB
    FS24X Plus - Safety Manual
    application/pdf 4.86 MB
    7/31/2026
    4.86 MB
    FS24X Plus - User Manual
    application/pdf 6.57 MB
    7/31/2026
    6.57 MB
    软件
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    FS24XP DTM Rev2 (V5.08)
    application/zip 48.61 MB
    11/11/2026
    48.61 MB
    FS24X Plus - Hart EDD
    application/zip 199.57 KB
    9/16/2025
    199.57 KB
    FS24X Plus - Hart FDI
    application/zip 19.26 MB
    9/23/2025
    19.26 MB
    Honeywell FlameManager V2.08.11
    application/zip 15.81 MB
    9/23/2025
    15.81 MB
    手册
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    FS24X Plus - Brochure
    application/pdf 2.96 MB
    3/9/2023
    2.96 MB
    认证
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    EU Declaration of Conformity FS24X, FS24X-9, FS24X Plus and Declaration of Performance FS24X-9, FS24X Plus
    application/pdf 332.94 KB
    2/28/2024
    332.94 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    FS24XP DTM Rev2 (V5.08)
    application/zip 48.61 MB
    11/11/2026
    48.61 MB
    FS24X Plus - Hart EDD
    application/zip 199.57 KB
    9/16/2025
    199.57 KB
    The FS24X Plus IR3 Flame Detector delivers robust flame and fire detection even in challenging environments
    application/pdf 174.71 KB
    12/19/2024
    174.71 KB
    EU Declaration of Conformity FS24X, FS24X-9, FS24X Plus and Declaration of Performance FS24X-9, FS24X Plus
    application/pdf 332.94 KB
    2/28/2024
    332.94 KB
    FS24X Plus - Hart FDI
    application/zip 19.26 MB
    9/23/2025
    19.26 MB
    FS24X Plus - Brochure
    application/pdf 2.96 MB
    3/9/2023
    2.96 MB
    FS24X Plus - FM Performance Appendix
    application/pdf 12.25 MB
    7/31/2026
    12.25 MB
    FS24X Plus - Quick Reference Guide
    application/pdf 12.41 MB
    7/31/2026
    12.41 MB
    FS24X Plus - Safety Manual
    application/pdf 4.86 MB
    7/31/2026
    4.86 MB
    FS24X Plus - User Manual
    application/pdf 6.57 MB
    7/31/2026
    6.57 MB
    Honeywell FlameManager V2.08.11
    application/zip 15.81 MB
    9/23/2025
    15.81 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    The FS24X Plus IR3 Flame Detector delivers robust flame and fire detection even in challenging environments
    174.71 KB
    12/19/2024
    FS24X Plus - FM Performance Appendix
    12.25 MB
    7/31/2026
    FS24X Plus - Quick Reference Guide
    12.41 MB
    7/31/2026
    FS24X Plus - Safety Manual
    4.86 MB
    7/31/2026
    FS24X Plus - User Manual
    6.57 MB
    7/31/2026
    FS24XP DTM Rev2 (V5.08)
    48.61 MB
    11/11/2026
    FS24X Plus - Hart EDD
    199.57 KB
    9/16/2025
    FS24X Plus - Hart FDI
    19.26 MB
    9/23/2025
    Honeywell FlameManager V2.08.11
    15.81 MB
    9/23/2025
    FS24X Plus - Brochure
    2.96 MB
    3/9/2023
    EU Declaration of Conformity FS24X, FS24X-9, FS24X Plus and Declaration of Performance FS24X-9, FS24X Plus
    332.94 KB
    2/28/2024

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    FS24XP-AMGDX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-8
    FS24XP-AMGDX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-8
    FS24XP-AMGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-fs24xp-amgxx
    FS24XP-AMGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-fs24xp-amgxx
    FS24XP-ANGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-8
    FS24XP-ANGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-8
    FS24XP-PUCK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-8
    FS24XP-PUCK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-8
    FS24XP-SMGXX
    不锈钢FS24X Plus
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-fs24xp-smgxx
    FS24XP-SMGXX
    不锈钢FS24X Plus
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-fs24xp-smgxx
    FS24XP-SNGXX
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/FS24X_Flame_Detector
    FS24XP-SNGXX
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/FS24X_Flame_Detector