显示和调节
GM-A 系列
低成本仪表,带 4½ 英寸数字 LED 显示屏。紧凑的 ⅛ DIN 外壳。高位(放大)输入激励
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
GM-A 是经济实惠的数据显示器,可用于放大型(0 V 至 5 V 或 4 mA 至 20 mA)传感器或发射器。此装置可为传感器供电。用户可通过跳线选择双线电流。使用三线电流需要单独的电源供电。不适合用于要求使用安全栅的本安型场合。
特征
- 高级(放大型)传感器输入
- 4½ 英寸数字 LED 显示屏
- 大型 14.2 mm [0.56 英寸] 读数显示
- 高速模拟输出
- 传感器电流:30 mA(最大)
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。