拨动开关和摇臂开关
TW 系列
微型不锈钢钮子开关。UL、MIL-DTL-83781. 0.1 A 至 5 A,多种执行器、动作、端接和电路
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
霍尼韦尔公司 MICRO SWITCH TW 系列钮子开关提供密封和非密封型两种规格。优质的结构功能包括肘节杆和衬套之间的接合密封,其用于避免出现密封相关故障。
TW 系列钮子开关采用坚固耐用的设计,非常适合众多航空航天和其他要求高且面板背面空间有限的应用场合。在这些应用场合中,面板会受机械冲击、振动、灰尘、飞喷溅水或软管出水以及温度超限等环境条件影响。
MICRO SWITCH TW 系列钮子开关采用微型的环境密封功能,提供大量的电路、电气端子、杠杆和套管设计以及触点材料选项,实现多种配置以满足各种应用要求。
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
手册
应用说明
电路系统/操作动作
电子档
信息图
产品照片
Others
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入