拨动开关和摇臂开关
NT 系列
商用级扭子开关。UL、CSA 和 CE。高达 20 A(电阻性)。多种执行器、动作、端接和电路
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
霍尼韦尔的 MICRO SWITCH NT 系列钮子开关坚固耐用且极具性价比。质量结构特点包括:在钮柄和衬套之间以及在封盖和外壳之间采用密封。这些开关可应用于许多严苛的户外环境,其中面板可适应因设备、温度极限、灰尘、飞溅水和/或软管导向水引起的振动。
可置于户外过夜的车辆,即使车辆驾驶室的控制面板上积聚凝结了大量晨露,这些开关也可照常使用。即使带手套也可方便地操作配备有较大标准金属杠杆或塑料杠杆的 NT 钮子开关
NT系列包括阶梯底座和平板底座,具有 3 种流行样式的端子:6-32 螺钉、带 3,0 mm [0.12 in] 直径孔的焊片或 6,35mm [0.25 in] 快速端子。可选择快速上手的螺纹衬套,加快安装螺母对准,以最大限度减少螺纹错扣风险。
某些产品上提供的带 O 形环的面板支座消除了对后面板硬件的需求,提供了统一的面板高度和面板盖密封。
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
手册
技术说明
应用说明
电路系统/操作动作
电子档
信息图
产品照片
Others
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入