安全限位开关
GKN 系列
多用途、多选项。cULus、CE、CCC、S-mark 和 SIL3 认证。IP67. NEMA 1, 4X(室内),12, 13. 银触点
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH GKN 系列安全联锁开关 采用高性价比的紧凑封装,具备优异的可靠性。提供六种不同类型的执行器按键。GKN 系列符合 IEC 60947-5-1 并经过 cULus、CE、和 CCC 认证。
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
安装指南
手册
技术说明
认证
应用说明
电子档
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入