安全限位开关
GK 系列
适合大门/笼子应用的金属主体。独特的摩擦功能。UL、CSA、CE、SIL3。IP67. NEMA 1, 4, 12, 13. 银触点和金触点
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH GK 系列钥匙联锁安全开关采用坚固耐用的金属外壳,广泛适用于监控闸门、护罩或门的位置。钥匙连接至闸门、护罩或门的移动部分。当闸门关闭时,要是插入至 GK 开关,指示安全位置(闸门关闭),机器流程可以开始。当钥匙插入至 GK 开关时,正向断开常闭触点保持关闭。打开闸门,移除开关钥匙。该动作能断开开关的常闭触点,并中断机器的控制电路。
GK 系列开关采用双重位置钥匙。钥匙可插入开关顶部或侧面,以使应用中的开关安装更灵活。四种不同样式钥匙和开关触点布置,可满足多数安全联锁钥匙开关应用要求。GK 系列开关设计有独特的摩擦功能,以用于固定钥匙。GK 系列开关已经过安全功能评估,包括 IEC 要求的 SIL3 安全完整性等级(SIL)61508-2:2010.
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。