安全限位开关
FFS 系列
外壳材料:ABS;7 mm 至 10 mm 感应距离。两种无电压输出(2NC 或 1NC/1NO)。IP67. CE、UL。LED
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
霍尼韦尔 FFS 系列是防篡改的独立安全开关,常用于直接开关继电器、触点或安全继电器。无需单独的控制装置使得霍尼韦尔可在更小、更加简单的安全系统中使用电子开关技术。
FFS 通常适合单独使用,用于安全种类更低的系统,提供两个无电压输出(2NC 或 1NC/1NO)。
它可与安全继电器一起用于需要更高性能种类的地方。为方便操作,固定开关带绿色 LED,提供真正的 FFS 安全开关触点指示。
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。