速度传感器
LCZ 系列
低成本、低功耗、数字输出。用于追踪目标方向的全向传感器。小型不锈钢外壳。零速度
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
LCZ 系列零速度传感器为大多数恶劣环境提供耐用、经济高效的解决方案。
传感器的可选直径为 9,5 mm [3/8 in/0.375 in] 和 15,9 mm [5/8 in/0.625 in],其长度分别为 50,8 mm [2.00 in] 和 76,2 mm [3.00 in]。
不锈钢封装易于安装和调整。不要求旋转方向。
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
手册
应用说明
电子档
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入