气体传感器
CRIR 系列
标准范围为 400 ppm 至 2000 ppm,最大可扩展到 10000 ppm 范围。精度:±40 ppm/ ±3% 读数和 ±50 ppm/ ±5% 读数
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
CRIR 系列是单通道、非色散红外 (NDIR) 传感器。CRIR M1 和 CRIR E1 内有一个传感腔,其中一端是红外光源,另一端则是装有滤光片的探测器。光源发出包括 CO2 吸收带的辐射波长。
滤光片会阻断对 CO2 存在不敏感的波长,提高选择性和灵敏度。当光通过传感腔时,若存在 CO2,则会被吸收掉一部分光。然后,对于光源发出的光和检测器接收到的光之间的差异即可转换为 CO2 浓度读数。
自动基线校正 (ABC) 功能可在预先设置的时间间隔内将传感器的最小读数自动校准至 400 ppm CO2。这提高了长期稳定性,并且无需进行校准。
为客户创造价值
- 体积小
- 常规的室内应用无需维护
- 更高的长期稳定性
- 更高的准确性:
- CRIR M1:±40 ppm ±3% 读数
- CRIR E1:±50 ppm ±5% 读数
- 一致性和重复性
- 易于集成
特征
- 单通道、非色散红外技术
- 自动基线校准
- 温度补偿
- UART 数字界面
应用领域
- 空气调节系统、新风系统
- 室内空气质量 (IAQ) 测量
- 空气净化系统
- 智能/物联网 (IoT) 系统
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。