力传感器
微动 TBF 系列
psi、bar、kPa 力和压力范围。非放大式,补偿式。mV 输出。尺寸极小
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
霍尼韦尔微动 TBF 系列触力传感器是一种小型齐平膜压力传感器,专为需要简单装置以用于要求介质兼容性和低分离量的应用的客户而设计。该微动 TBF 系列具有精确控制的膈膜高度,使这些产品可用于通过柔性膜施加力到传感器的应用(例如输液泵)。
该传感器为内部非放大型,具有高分辨率,使客户能够自行放大以利用未经处理的传感器输出来获得最大化的分辨率,并在应用中采用所需算法。该传感器在内部经过温度补偿和校准。
为客户创造价值
- 同类最小封装尺寸 (7 mm x 7 mm x 3,89 mm) 便于安装到拥挤的 PCB
- 最宽压力(1 bar 至 10 bar, | 100 kPa 至 1 MPa | 15 psi 至 150 psi)提供最佳压力范围选择,可最大化灵敏度
- 多种不同压力范围提升分辨率和系统精度
- ±0.15% FSS 的高精度规范为用户提供更高的应用精度
- 供应链可靠
- 快速报价和样品回应
- 符合六西格玛标准
- 制造经验卓越
- 支持精益生产
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
安装指南
CAD模型
手册
技术说明
应用说明
产品照片
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入