/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。

    防护套

    CSM® 护袖

    主要应用:用于制药,防御,核电, 生物技术,半导体和制 • 造业中的干箱操作 • CSM 提供了出色的抗臭氧和具有氧化性的醇、碱、酸等化学品 • 的能力。 • 对人工光照和日光的UV 照射都有较高的防护性能。 • 出色的耐磨损性,使用寿命更长。 • 白色CSM 表面不会掩藏污渍,容易清洗( 特别适用于“清洁” • 很重要的应用,如医药行业)。 • 自然柔软,带来更多舒适。 • 采用溶剂型,多重浸渍过程生产出复合聚合物层( 就像一层层套 • 起来的手套),造就出品质非凡的手套

    Overview

    主要特点

    主要应用:用于制药,防御,核电, 生物技术,半导体和制

    造业中的干箱操作

    • CSM 提供了出色的抗臭氧和具有氧化性的醇、碱、酸等化学品

    的能力。

    • 对人工光照和日光的UV 照射都有较高的防护性能。

    • 出色的耐磨损性,使用寿命更长。

    • 白色CSM 表面不会掩藏污渍,容易清洗( 特别适用于“清洁”

    很重要的应用,如医药行业)。

    • 自然柔软,带来更多舒适。

    • 采用溶剂型,多重浸渍过程生产出复合聚合物层( 就像一层层套

    起来的手套),造就出品质非凡的手套。

    • 高拉伸强度,有效防止意外撕裂。

    • 和短款干箱手套使用。

    • 左右手通用

    建议的行业/用途

    职业危害

    标准

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list