/content/sps/cn/zh/search-results.html
    目前该地区的全局搜索功能暂时出现故障。请选择 "United States - English" 地区并继续搜索。

    救援与下降

    Miller SafEscape ELITE Rescue/DescentDevice(RDD)逃生救援装置

    新一代高空逃生救援设备,其优异的设计和性能,满足全球多种测试标准,致力于确保您高空作业安全。

    Overview

    主要特点

    特性

    满足所有安全标准

    • 7年不需回厂检查,节约维护成本

    外壳由高质量的铝合金制成,可在各种恶劣环境下使用。

    可以选择搭配手轮或梯架固定器。

    离心制动器保证下降匀速平稳

    最大缓降距离:500

    工作承重:30~250公斤

    单人缓降速度:1/

    性能参数

    允许荷载:30 kg – 250 kg (2人同时逃生)

    • 75 kg / max. 20 x 500 m (10,000 m)

    • 100 kg / max. 16 x 500 m (8,000 m)

    • 150 kg / max. 4 x 250 m

    • 250 kg / max. 2 x 200 m

    最大缓降高度: 500 m

    自控缓降速度:1 m /

    重量(不含绳): 2.2 kg / 1.65 kg (不含手轮)

    符合标准:

    • EN 341 : 2008

    • EN 1496

    • ISO 22159

    • ANSI Z359.4-2007

     

    建议的行业/用途

    职业危害

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list