/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    Accumulation Conveyor Hero Image
    Accumulation Conveyor Hero Image

    积放输送机

    通过广泛的积放输送机增强产品流

    通过以下高级输送机解决方案实现高吞吐量、高密度、低压力和零压力积放,从而在占用最少空间的情况下保持产品完整性:

    零压力堆积

    IntelliQ ZoneFlex 皮带驱动式零压力积放高速输送机具有采用 V 型导轨传动机制的窄皮带,可高效安静地运行,具有长期可靠性,只需极少维护。

    Accuglide ZoneFlex 是链条驱动的零压力高速堆积输送机,旨在控制产品流和智能分区控制,以优化吞吐量,同时将产品损坏降到最低。 它使用单个驱动通过弯道积放,同时链式护具动力装置可实现持久作业。

    ZoneFlex 功能包括双区控制,可实现不同大小和重量的包裹的高密度积放。 直观的 DIP 开关和 LED 诊断功能可以轻松灵活地配置到您独特的操作中。

    ZoneFlex Advanced 选项具有“邻居模式”,可实现出色的纸板箱控制,通过在积放之前降低产品速度来更大限度地减少损坏、纸板箱旋转和侧碰。

    Transnorm TS 2100 是通过扁平窄皮带驱动的零压力积放辊筒输送机。 使用可调节的压紧辊筒能够以最佳方式调节支撑辊筒和传动皮带之间的压紧压力,以便适应所输送的货物。 这样,根据所输送的货物,可以将积放压力降低到最小 2%。

    E-Z Set 动力辊筒输送机

    高度通用的动力辊筒输送机可实现正向运输和低压积放,让您尽享几乎免维护的操作。 这种简单的输送机具有很少的移动零件并且没有气动组件,输送表面上的驱动压力可以进行调整。

    • 非常适合短距离的最小压力积放
    • 中部呈螺旋状,可确保进行高效的产品调整

    电动辊筒 (MDR) 输送机

    对于需要最大积放密度的应用场景,MDR 输送机具有出色的产品控制和灵活性。 配备整体电机的辊筒可以提供长度不一的单独供电区域,同时先进的逻辑选项可以达到紧密零接触的积放。

    • 比传统输送机系统的能效高 50%
    • 极其安静的操作
    • 轻松启动和维护
    • 固有安全设计,操作员可以近距离接触
    • 本地和系统级控制

    IntelliFlow

    IntelliFlow 提供动力和非动力辊筒的智能混合,可优化下降产品流。

    • 与标准重力下降相比,大大改进了对纸板箱的控制
    • 最小压力积放,每个分区多个箱体
    • 控制重启,尽量减少轻物品拖延的情况
    • 单件放行可为装运码头的产品流提供帮助

    Accumat®

    这种无滚轮的零压力积放输送机利用模块化塑料皮带作为输送表面,更大限度增加在食品、饮料和消费品应用中的应用设计选项。

    • 自跟踪模块化塑料带可实现低噪音操作
    • 多区域和电子控制可实现零压力积放