Detectores de gas fijos
Touchpoint™ Plus Controller
Touchpoint™ Plus es un sistema de control de montaje en pared y fácil configuración que admite hasta dieciséis canales para la detección de gas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Descripción general del producto
Touchpoint™ Plus lleva la experiencia del usuario al siguiente nivel. Con una interfaz de usuario única, los operadores pueden tener el control de su sistema de detección de gas, confiados en que su sitio y su personal están protegidos, y la productividad se mantiene.
Diseñada para trabajar en diversas industrias, la arquitectura modular de Touchpoint™ Plus le permite personalizar el sistema para satisfacer sus requisitos específicos relacionados con la aplicación.
Pantalla táctil LCD grande.
Construido en torno a su pantalla táctil ergonómica e intuitiva, Touchpoint™ Plus está diseñado para ofrecer facilidad de uso. Desde ahora, los operadores pueden configurar, operar y mantener su sistema de detección de gas de manera sencilla y eficaz con solo tocar la pantalla. La interfaz multilingüe simplifica la operación, al reducir los requisitos y los costos de capacitación. Los datos en tiempo real se presentan en un sistema con menú de fácil navegación, mientras que los datos históricos se pueden descargar para detectar amenazas en desarrollo.
Visibilidad completa del sistema
Cuando se deben tomar decisiones rápidas y fundamentadas, los indicadores de estado con estilo semáforo de Touchpoint™ Plus brindan claridad a la distancia, lo que permite a los operadores observar el estado del sistema a simple vista y tomar decisiones de manera tranquila en momentos críticos..
Diseño industrial único
Fabricado con plástico de polímero de alto impacto, Touchpoint™ Plus es versátil y duradero. Es resistente al polvo y al agua, y ha sido probado para soportar los entornos más duros en que trabajan nuestros clientes, en interiores y exteriores. Touchpoint™ Plus se puede montar directamente en la pared o, para una instalación más sencilla por una sola persona, existe una placa de montaje opcional. Detrás de la cubierta frontal con bisagras hay mucho espacio para el cableado y una composición única de terminales por niveles que facilita el acceso. Las entradas para cables están perforadas y selladas previamente, y listas para usar, lo que reduce aún más el tiempo y el costo de instalación.
Solución completa para sistemas de Honeywell Analytics
Touchpoint™ Plus brinda una solución de seguridad confiable para sistemas de detección de gas a pequeña escala en un amplio rango de aplicaciones e industrias. Touchpoint™ Plus, el corazón de su sistema de detección de gas, está diseñado para funcionar con los detectores de gas y activadores de accionamiento de Honeywell líderes en la industria: tiene alarmas visuales y sonoras para brindar una solución de seguridad de alto grado de configuración, completa de principio a fin.
Marca
- Marca
- Honeywell
Categoría
- Subcategoría
- Controladores de detección de gas
Certifications
- Estándares
- EE. UU. y Canadá: Clase I, División 1 Grupos A, B, C, D, T4
Features & Benefits
- Funcionalidades
- Apto para una gran variedad de industrias
- De rápida instalación y fácil uso
- Diseño industrial ergonómico
- Estado con estilo semáforo a simple vista
- Interfaz del usuario con pantalla táctil intuitiva
- Ventajas
- • Carcasa de acero inoxidable
Marca
- Marca
- Honeywell
Categoría
- Subcategoría
- Controladores de detección de gas
Certifications
- Estándares
- EE. UU. y Canadá: Clase I, División 1 Grupos A, B, C, D, T4
Features & Benefits
- Funcionalidades
- Apto para una gran variedad de industrias
- De rápida instalación y fácil uso
- Diseño industrial ergonómico
- Estado con estilo semáforo a simple vista
- Interfaz del usuario con pantalla táctil intuitiva
- Ventajas
- • Carcasa de acero inoxidable
- Marca : Honeywell
- Subcategoría : Controladores de detección de gas
- Estándares : EE. UU. y Canadá: Clase I, División 1 Grupos A, B, C, D, T4
- Funcionalidades : Apto para una gran variedad de industrias|De rápida instalación y fácil uso|Diseño industrial ergonómico|Estado con estilo semáforo a simple vista|Interfaz del usuario con pantalla táctil intuitiva
- Ventajas : • Carcasa de acero inoxidable
Ficha técnica
Manuales y Guía
Certificado
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In