/content/sps/mx/es/search-results.html

    tabletas

    Tableta empresarial ScanPal EDA70

    Tableta empresarial ScanPal EDA70

    Overview

    La ScanPal EDA70 de Honeywell es una tableta resistente de clase empresarial de 7": que ofrece conectividad en tiempo real, capacidades de captura de datos rápidas y niveles empresariales de fiabilidad y protección.

    • El lector de imágenes integrado y fácil de usar que proporciona un escaneo agresivo de códigos de barras lineales y en 2D para aumentar la productividad y la capacidad de procesamiento.
    • Se instala con el sistema operativo Android 7 (Nougat) con GMS para proporcionar un funcionamiento fluido del sistema y admitir los requisitos operativos multitarea.
    • La gran pantalla táctil capacitiva de alta durabilidad Corning®: Gorilla®: de 7 pulgadas es legible tanto en interiores como en exteriores, y se puede utilizar incluso con las manos mojadas.
    • La compatibilidad con 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 y NFC garantiza una sólida conexión a varios dispositivos en entornos de red externos y/o interoperativos.
    • Un diseño elegante, moderno y contemporáneo, además de una resistencia de nivel empresarial. Fabricada con la resistencia para soportar caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto y 200 sacudidas (0.5 m): Calificación de sellado IP64 contra polvo y agua pulverizada.

    El ScanPal™: EDA70 es la tableta preparada para empresas de Honeywell que proporciona conectividad en tiempo real para aplicaciones críticas para la empresa y capacidades de captura de datos eficientes dentro o fuera de cuatro paredes. Al ser una tableta de diseño elegante y ligero de categoría empresarial desarrollada en la plataforma Android 7 (Nougat) para un desempeño rápido, mayor seguridad y futura capacidad de actualización del S/O, la tableta ScanPal EDA70 es ideal para flujos de trabajo de escaneo intensivo, como la interacción con el cliente, aplicaciones de entrega a petición y servicio de campo que requieren una oficina verdaderamente móvil con acceso fiable a la comunicación y la información, el procesamiento multitarea fluido, y un nivel de fiabilidad empresarial, protección, escalabilidad futura y un menor costo total de propiedad. Con la tableta ScanPal EDA70, la conectividad de red ya no es una barrera para las ventajas de las aplicaciones móviles de alto desempeño. La tableta ScanPal EDA70 está diseñada para admitir las experiencias de usuario móvil conectado más avanzadas, facilitando las transferencias de archivos grandes, la transmisión de vídeo y el acceso remoto a las aplicaciones empresariales con rapidez, de modo que los trabajadores puedan gestionar de forma más eficaz una amplia variedad de tareas. El ScanPal EDA70 cuenta con un procesador rápido, escaneo de códigos de barras 1D/2D y una cámara integrada, además de una duración de la batería suficiente para durar un turno completo y más, lo que mantiene a los trabajadores móviles siempre conectados a información crucial para realizar pedidos, comprobar existencias, consultar el estado del pedido o escanear artículos a medida que se retiran para su entrega. Una vívida pantalla de 7 pulgadas Corning®: Gorilla®: Glass permite que la información sea legible en condiciones de luz solar en el exterior. El diseño de la ScanPal EDA70’: también cuenta con un exterior elegante y una interfaz táctil moderna para ofrecer un aspecto contemporáneo en aplicaciones orientadas al cliente, así como varios modos de entrada para ahorrar tiempo valioso y minimizar los errores de introducción de datos. Disponemos de una gama completa de accesorios, como sistemas de acoplamiento de carga de sobremesa, bases para vehículos y mucho más, para mantener la ScanPal EDA70 cargada y lista para su uso tanto en interiores como en exteriores. Se proporcionan correas para manos y hombros para que los usuarios puedan sostener y manipular la tableta fácilmente durante largos períodos de tiempo con menos fatiga. Obtenga más información sobre lo que puede lograr con la tableta preparada para la empresa ScanPal EDA70 de Honeywell y las soluciones de flujo de trabajo de Honeywell. Comuníquese con nosotros hoy mismo para analizar sus necesidades de aplicación particulares.

    Specifications

    Características

    • Cámara
    • Funcionalidades
      • Cobertura de red flexible
      • Creado para entornos exigentes
      • Escaneo de código de barras integrado fácil de usar
      • Pantalla táctil grande
      • Sistema operativo Android potente y flexible

    Scanning Specifications

    • Capacidad de decodificación
      • 1D
      • 2D

    Network

    • Especificaciones de Bluetooth
      • V4.0

    Memory & Data

    • Memoria
      • RAM de 2 GB, Flash de 16 GB

    Hardware

    • Interfaz de conexión
      • Audio
      • Conector de E/S personalizado

    Environmental

    • Humedad de funcionamiento
      • 10 a 90%
    • Rango de temperatura de almacenamiento
      • - 20 a 60 °C
      • - 4 a 148 °F

    Standards & Approvals

    • Grados de protección
      • IP64
    • Especificaciones de caída
      • 1.2 m (4 ft) sobre concreto a temperatura ambiente (10 °C a 50 °C)
    • Especificaciones de sacudidas
      • Excede las 200 veces a 0.5 m (1.64 ft) según la especificación IEC 60068-2-32

    Otros

    • Sistema operativo
      • Android 7.1
    • Resolución de pantalla
      • 1280 x 720
    • Tamaño de la pantalla
      • 7 in
    • Procesador
      • Qualcomm MSM8916 de cuatro núcleos de 1.2 GHz
    • Temperatura de operación
      • -10 °C a 122 °F
      • 14 °F a 50 °C
    • Duración de la garantía
      • 1 año
    • Marca
      • Honeywell

    Características

    • Cámara
    • Funcionalidades
      • Cobertura de red flexible
      • Creado para entornos exigentes
      • Escaneo de código de barras integrado fácil de usar
      • Pantalla táctil grande
      • Sistema operativo Android potente y flexible

    Scanning Specifications

    • Capacidad de decodificación
      • 1D
      • 2D

    Network

    • Especificaciones de Bluetooth
      • V4.0

    Memory & Data

    • Memoria
      • RAM de 2 GB, Flash de 16 GB

    Hardware

    • Interfaz de conexión
      • Audio
      • Conector de E/S personalizado

    Environmental

    • Humedad de funcionamiento
      • 10 a 90%
    • Rango de temperatura de almacenamiento
      • - 20 a 60 °C
      • - 4 a 148 °F

    Standards & Approvals

    • Grados de protección
      • IP64
    • Especificaciones de caída
      • 1.2 m (4 ft) sobre concreto a temperatura ambiente (10 °C a 50 °C)
    • Especificaciones de sacudidas
      • Excede las 200 veces a 0.5 m (1.64 ft) según la especificación IEC 60068-2-32

    Otros

    • Sistema operativo
      • Android 7.1
    • Resolución de pantalla
      • 1280 x 720
    • Tamaño de la pantalla
      • 7 in
    • Procesador
      • Qualcomm MSM8916 de cuatro núcleos de 1.2 GHz
    • Temperatura de operación
      • -10 °C a 122 °F
      • 14 °F a 50 °C
    • Duración de la garantía
      • 1 año
    • Marca
      • Honeywell
    • Cámara : Sí
    • Funcionalidades : Cobertura de red flexible|Creado para entornos exigentes|Escaneo de código de barras integrado fácil de usar|Pantalla táctil grande|Sistema operativo Android potente y flexible
    • Capacidad de decodificación : 1D|2D
    • Especificaciones de Bluetooth : V4.0
    • Sistema operativo : Android 7.1
    • Memoria : RAM de 2 GB, Flash de 16 GB
    • Resolución de pantalla : 1280 x 720
    • Tamaño de la pantalla : 7 in
    • Interfaz de conexión : Audio|Conector de E/S personalizado
    • Procesador : Qualcomm MSM8916 de cuatro núcleos de 1.2 GHz
    • Humedad de funcionamiento : 10 a 90%
    • Rango de temperatura de almacenamiento : - 20 a 60 °C|- 4 a 148 °F
    • Temperatura de operación : -10 °C a 122 °F|14 °F a 50 °C
    • Grados de protección : IP64
    • Especificaciones de caída : 1.2 m (4 ft) sobre concreto a temperatura ambiente (10 °C a 50 °C)
    • Especificaciones de sacudidas : Excede las 200 veces a 0.5 m (1.64 ft) según la especificación IEC 60068-2-32
    • Duración de la garantía : 1 año
    • Marca : Honeywell
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ScanPal EDA70 Enterprise Tablet Data Sheet
    application/pdf 255.38 KB
    11/8/2021
    255.38 KB
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ScanPal EDA70 Enterprise Tablet with Android 7.1 Operating System User Guide (ScanPal_EDA70_UG_RevB_EN)
    application/pdf 932.01 KB
    7/18/2021
    932.01 KB
    ScanPal Series Enterprise Hybrid Device (EHD) (EDA70-0, EDA70-3) Quick Start Guide - English (ScanPal EDA70-QSG_20170706_English)
    application/pdf 1.29 MB
    7/18/2021
    1.29 MB
    EDA70-UC USB Cup Quick Start - English/Simplified Chinese (ScanPal EDA70-UC-QSG)
    application/pdf 2.1 MB
    7/18/2021
    2.1 MB
    EDA70-HB Home Base Quick Start - English/Simplified Chinese (ScanPal EDA70-HB-QSG)
    application/pdf 2.02 MB
    7/18/2021
    2.02 MB
    User Guide: Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev D)
    application/pdf 2.18 MB
    10/23/2024
    2.18 MB
    Información regulatoria
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    application/pdf 1.14 MB
    12/5/2022
    1.14 MB
    Catálogo
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ScanPal EDA70 Handheld Computer Accessory Guide
    application/pdf 3.53 MB
    7/18/2021
    3.53 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ScanPal EDA70 Enterprise Tablet with Android 7.1 Operating System User Guide (ScanPal_EDA70_UG_RevB_EN)
    application/pdf 932.01 KB
    7/18/2021
    932.01 KB
    ScanPal Series Enterprise Hybrid Device (EHD) (EDA70-0, EDA70-3) Quick Start Guide - English (ScanPal EDA70-QSG_20170706_English)
    application/pdf 1.29 MB
    7/18/2021
    1.29 MB
    ScanPal EDA70 Handheld Computer Accessory Guide
    application/pdf 3.53 MB
    7/18/2021
    3.53 MB
    EDA70-UC USB Cup Quick Start - English/Simplified Chinese (ScanPal EDA70-UC-QSG)
    application/pdf 2.1 MB
    7/18/2021
    2.1 MB
    ScanPal EDA70 Enterprise Tablet Data Sheet
    application/pdf 255.38 KB
    11/8/2021
    255.38 KB
    EDA70-HB Home Base Quick Start - English/Simplified Chinese (ScanPal EDA70-HB-QSG)
    application/pdf 2.02 MB
    7/18/2021
    2.02 MB
    User Guide: Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev D)
    application/pdf 2.18 MB
    10/23/2024
    2.18 MB
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    application/pdf 1.14 MB
    12/5/2022
    1.14 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ScanPal EDA70 Enterprise Tablet Data Sheet
    255.38 KB
    11/8/2021
    ScanPal EDA70 Enterprise Tablet with Android 7.1 Operating System User Guide (ScanPal_EDA70_UG_RevB_EN)
    932.01 KB
    7/18/2021
    ScanPal Series Enterprise Hybrid Device (EHD) (EDA70-0, EDA70-3) Quick Start Guide - English (ScanPal EDA70-QSG_20170706_English)
    1.29 MB
    7/18/2021
    EDA70-UC USB Cup Quick Start - English/Simplified Chinese (ScanPal EDA70-UC-QSG)
    2.1 MB
    7/18/2021
    EDA70-HB Home Base Quick Start - English/Simplified Chinese (ScanPal EDA70-HB-QSG)
    2.02 MB
    7/18/2021
    User Guide: Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev D)
    2.18 MB
    10/23/2024
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    1.14 MB
    12/5/2022
    ScanPal EDA70 Handheld Computer Accessory Guide
    3.53 MB
    7/18/2021
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    226-109-003
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    226-109-003
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    50129589-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    50129589-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    50134176-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    50134176-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    50136024-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    50136024-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    50137020-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    50137020-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    50137174-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    50137174-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    50139557-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    50139557-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    805-611-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    805-611-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    CT50-MC-CABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    CT50-MC-CABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    EDA50-QBC-1
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2
    EDA50-QBC-1
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-eda70-mobile-computer-2-2