/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    chemical resistant gloves

    VitoJect 890

    Guante especial de protección química de Viton

    Overview
    Cualidades & ventajas:
    • Muy buena protección contra agentes químicos extremadamente agresivos
    • Buen ajuste contra gases (Hermético)
    • Libre de disolventes debido a un proceso de inyección de moldes ecológico
    • Excelente confort de uso
    • Muy buena flexibilidad
    • Material altamente resistente al ozono y a la luz solar (UV)
    • Fabricado bajo tecnología Vulkoject
    • Su forma amplia permite usar guantes interiores
    • Después de ser contaminado con determinados químicos, un reacondicionamiento, proceso de limpiado especial, es posible (de acuerdo con el laboratorio KCL)
    • Puede ser combinado con ropa de protección química
    • Muy baja degradación
    • Buena resistencia contra hidrocarburos aromáticos policiclicos (petroquímica)
    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante ajustado
      • Sin soporte
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Tipo de Producto
      • 0890
    • Tamaño
      • 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 890
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento
      • Fluoroelastómero liso
    • Material de recubrimiento
      • Fluoroelastómero
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 340
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 360
    • Longitud (mm) (mm)
      • 340 -360
    • Grosor (mm)
      • 0,7 ± 0,1
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables sin soporte con polvo
    • Espesor (inch)
      • 0.0276
    • Espesor
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
    • EN374: mezcla Microorganismos
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • D (Diclorometano), F (Tolueno), G (Dietilamina), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), M (Ácido nítrico 65 %)
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • D, F, G, K, L, M
    • EN 374:2016 Tipo A
      • DFGKLM
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Característica del puño
      • Puño enrollado
    • Beneficios
      • Fabricado en Europa
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria química, Servicios de emergencia y protección civil, Lucha contra incendios, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado interior
      • Enpolvado

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante ajustado
      • Sin soporte
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Tipo de Producto
      • 0890
    • Tamaño
      • 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 890
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento
      • Fluoroelastómero liso
    • Material de recubrimiento
      • Fluoroelastómero
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 340
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 360
    • Longitud (mm) (mm)
      • 340 -360
    • Grosor (mm)
      • 0,7 ± 0,1
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables sin soporte con polvo
    • Espesor (inch)
      • 0.0276
    • Espesor
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
    • EN374: mezcla Microorganismos
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • D (Diclorometano), F (Tolueno), G (Dietilamina), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), M (Ácido nítrico 65 %)
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • D, F, G, K, L, M
    • EN 374:2016 Tipo A
      • DFGKLM
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Característica del puño
      • Puño enrollado
    • Beneficios
      • Fabricado en Europa
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria química, Servicios de emergencia y protección civil, Lucha contra incendios, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado interior
      • Enpolvado
    • Acabado del recubrimiento : Liso
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante ajustado : Sin soporte
    • Tipo de guante : Guante estanco
    • Tipo de Producto : 0890
    • Tamaño : 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 890
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
    • Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento : Fluoroelastómero liso
    • Material de recubrimiento : Fluoroelastómero
    • Líquidos admitidos : Agua, aciet
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 340
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 360
    • Longitud (mm) (mm) : 340 -360
    • Grosor (mm) : 0,7 ± 0,1
    • Familia de guantes : Guantes impermeables sin soporte con polvo
    • Espesor (inch) : 0.0276
    • Espesor : De 0,5 mm a 1 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS : sí
    • EN374: mezcla Microorganismos : sí
    • EN374: combinación letras de productos químicos : D (Diclorometano), F (Tolueno), G (Dietilamina), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), M (Ácido nítrico 65 %)
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS : sí
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter) : D, F, G, K, L, M
    • EN 374:2016 Tipo A : DFGKLM
    • EN 374-5:2016 Microorganismos : sí
    • Colores de los guantes : Negro
    • Categorías CE : Categoría 3
    • Característica del puño : Puño enrollado
    • Beneficios : Fabricado en Europa
    • Aplicaciones de Honeywell : Industria química, Servicios de emergencia y protección civil, Lucha contra incendios, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado interior : Enpolvado