Sistemas verticales
Sistemas de seguridad para ascenso de escaleras Miller Vi-Go™ (cableado)
Sistemas de seguridad para ascenso de escaleras Miller Vi-Go™ (cableado)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Protección contra caídas ininterrumpida
La manga para cable Vi-Go™ de diseño exclusivo, pendiente de patente, omite automáticamente las guías de cable intermedias, mantiene ambas manos libres para escalar, se desplaza suavemente por el cable y se bloquea al instante en caso de caída.
Fácil de manejar, con una sola mano
Sin pasadores/cadenas ni piezas externas que puedan perderse o dañarse.
Características y beneficios:
- Mecanismo de fijación diseñado para evitar una instalación incorrecta: la unidad no se abre si se acopla incorrectamente
- Elemento amortiguador integrado en la manga del cable: proporciona un “sistema amortiguador doble” para reducir aún más las fuerzas de caída. Protege el sistema y la escalera de daños
- Capacidad para hasta cuatro (4) trabajadores a la vez
- Con capacidad para cable de 8 mm (5/16') o 10 mm (3/8')
- Seleccione manguitos de cable de detención de caídas personales automáticos o manuales: ambos manguitos de cable están diseñados para seguir al usuario a lo largo del anticaídas mientras asciende o desciende, se bloquean instantáneamente en caso de caída
- Protección contra caídas ininterrumpida: diseño único, funda de cable Vi-Go pendiente de patente que omite automáticamente las guías de cable intermedias, mantiene ambas manos libres para escalar, se desplaza suavemente a lo largo del cable y se bloquea al instante en caso de caída
- Fácil, operación con una sola mano para el acoplamiento/desacoplamiento del sistema. Sin pasadores/cadenas ni piezas externas que puedan perderse o dañarse
- Las guías de cable de paso automático aseguran el anticaídas para evitar el desgaste del cable y permiten que el sistema se adapte a las curvas.
- Soporta entornos duros: la manga de cable Vi-Go está fabricado con componentes de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión
- Mecanismo de fijación diseñado para evitar una instalación incorrecta, garantizando una mayor seguridad. La unidad no se abre si se conecta incorrectamente
- Elemento amortiguador integrado en la manga del cable
- Con capacidad para cable de 5/16'(8 mm)o 3/8'(10 mm)
- Requiere la extracción/inserción manual del cable con guías intermedias.
- Las guías de cable aseguran el anticaídas para evitar el desgaste del cable.
- La manga del cable Vi-Go manual sigue al trabajador mientras asciende y desciende.
- La manga del cable se bloquea al instante en caso de caída.
- Con capacidad para 10 mm(3/8”)de cable.
- La manga del cable debe comprarse por separado.
Cree su propio sistema: para instalaciones de varios sistemas que requieran cortar el cable in situ
En un lugar de trabajo, las longitudes exactas de los cables pueden variar y los kits de sistemas de longitud de cable precortados no cumplirán los requisitos de instalación.La solución escrear su propio sistema seleccionandolos siguientes componentes:
- Conjunto del soporte superior
- Conjunto del soporte inferior
- Guías de cable Vi-Go, continuas o manuales(mínimo una (1) necesaria por cada 40 ft [12.2 m] de longitud)1
- Accesorio de fijación rápida para cable de acero galvanizado de 3/8”(10 mm)de diámetro
- Cable
- Funda de cable Vi-Go: automático o manual
Otros
- Material
- Acero galvanizado
Otros
- Material
- Acero galvanizado
- Material : Acero galvanizado
Ficha técnica
Manuales y Guía
Folleto
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In