Piezas y accesorios de protección contra caídas
Productos de soldadura Miller
Productos de soldadura Miller
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Productos de protección contra caídas diseñados para satisfacer los desafíos de los entornos de soldadura. Disponible en modelos de arnés ligero/cómodo y de uso intensivo, los productos de soldadura Miller también incluyen una variedad de dispositivos de conexión y conectores de anclaje.
Arnés para soldador ligero/cómodo
Una línea completa de arneses de soldadura ligeros y cómodos de color azul, tejido trenzado Nomex® retardante de llamas para proteger contra salpicaduras de soldadura. El núcleo interior especial de Kevlar® añade resistencia y resistencia a altas temperaturas. Los colores de cincha en contraste facilitan la inspección.
Arnés para soldador de alta resistencia
Diseñado con tejido Kevlar® negro resistente para soportar entornos de soldadura duros. Cumple con los requisitos de la prueba de arco AS™ F887 y está calificado para la exposición al arco. Todos los modelos cuentan con hebillas de conexión rápida en la correa del pecho para una colocación fácil y rápida.
Características y beneficios:
- Con capacidad nominal de hasta 400 libras (181.4 kg) de capacidad cuando se utiliza un amortiguador SofStop (940 K)
Otros
- Estilo de arnés
- Soldadura
Otros
- Estilo de arnés
- Soldadura
- Estilo de arnés : Soldadura
Ficha técnica
Manuales y Guía
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In