/content/sps/mx/es/search-results.html

    Cinturones

    Almohadilla para el cuerpo para cinturón de cuero para instalador Miller Full-Floating

    Almohadilla para el cuerpo para cinturón de cuero para instalador Miller Full-Floating

    Overview
    Todos los cinturones para instalador Miller cuentan con:
    • Anillos en D de posicionamiento lateral
    • Lazos para herramientas de piel
    • Anillos de correa de soporte
    • Tanga de cinta
    • Cierre de accesorios
    • Anillo accesorio
    • Cinturones flotantes completos
      • Las correas totalmente flotantes permiten el movimiento lateral del sillín en D con anillos en D durante el uso
      • Cuando un instalador cambia de posición en un poste, los anillos en D se ajustan fácilmente al movimiento
      • La correa del poste frota contra el poste con menos frecuencia y recibe menos desgaste
      • Cualquier carga o tracción no une las herramientas a los bucles de herramientas
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    95N/D24BR
    Cinturón de 5 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda y correa para la cintura de 1-34'' (Tamaño de D de 24)
    95N/D24BR
    Cinturón de 5 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda y correa para la cintura de 1-34'' (Tamaño de D de 24)
    95N/D25BR
    Cinturón de 5 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda y correa para la cintura de 1-34'' (Tamaño de D de 25)
    95N/D25BR
    Cinturón de 5 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda y correa para la cintura de 1-34'' (Tamaño de D de 25)
    95N/D26BR
    Cinturón de 5 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda y correa para la cintura de 1-34'' (Tamaño de D de 26)
    95N/D26BR
    Cinturón de 5 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda y correa para la cintura de 1-34'' (Tamaño de D de 26)
    95N/D27BR
    Cinturón totalmente flotante de 12.7 cm (5 pulg), almohadilla de piel para cuerpo, banda para cintura de 4.4 cm (1 34 pulg) (tamaño D de 68 cm [27 pulg])
    95N/D27BR
    Cinturón totalmente flotante de 12.7 cm (5 pulg), almohadilla de piel para cuerpo, banda para cintura de 4.4 cm (1 34 pulg) (tamaño D de 68 cm [27 pulg])