/content/sps/mx/es/search-results.html

    Cinturones

    Cinturón de cuero para instalador Miller Full-Floating

    Cinturón de cuero para instalador Miller Full-Floating

    Overview
    Los cinturones para instaladores Miller combinan características de diseño superiores y artesanía artesanal para crear siempre productos de la más alta calidad

    Todos los cinturones para instalador Miller cuentan con:
    • Anillos en D de posicionamiento lateral
    • Lazos para herramientas de piel
    • Anillos de correa de soporte
    • Tanga de cinta
    • Cierre de accesorios
    • Anillo accesorio
    • Cinturones flotantes completos
      • Las correas totalmente flotantes permiten el movimiento lateral del sillín en D con anillos en D durante el uso
      • Cuando un instalador cambia de posición en un poste, los anillos en D se ajustan fácilmente al movimiento
      • La correa del poste frota contra el poste con menos frecuencia y recibe menos desgaste
      • Cualquier carga o tracción no une las herramientas a los bucles de herramientas

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    88N-1/D20
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 20)
    88N-1/D20
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 20)
    88N-1/D21
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 21)
    88N-1/D21
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 21)
    88N-1/D22
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 22)
    88N-1/D22
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 22)
    88N-1/D23
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 23)
    88N-1/D23
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 23)
    88N-1/D24
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 24)
    88N-1/D24
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 24)
    88N-1/D25
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 25)
    88N-1/D25
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 25)
    88N-1/D26
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 26)
    88N-1/D26
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 26)
    88N-1/D27
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 27)
    88N-1/D27
    Cinturón de 9 totalmente flotante, cuenta con almohadilla de cuero para la espalda, montura en D de cuero de 1-34'', correa para la cintura y anillos en D laterales secundarios para trepar sobre obstrucciones (Tamaño de D de 27)
    88N-1/D30
    CINTURONES LINEMANS CON EXTRA DEE
    88N-1/D30
    CINTURONES LINEMANS CON EXTRA DEE
    88N-1/D32
    88N-1/D32