/content/sps/de/de/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Zentrale Komponenten

    CPU-Karte für Zentraleinheit Systevo DECT, ohne Link-Option

    Wie Artikel 790D155, jedoch ohne LINK-Kommunikationsschnittstelle für Erweiterungsmöglichkeiten.

    Overview

    Artikel-Nr.: 790D156

    Wie Artikel 790D155, jedoch ohne LINK-Kommunikationsschnittstelle für Erweiterungsmöglichkeiten.

    Leistungsmerkmale

    Ein-/Ausgänge:

    • Serielle Schnittstelle RS232
    • ETH-LAN Schnittstelle
    • Status-LEDs
    Zubehör

    583486 Patchkabel 1 m

    Specifications

    Andere

    • Frequenzbereich
      • 1900 MHz ... 1880 MHz
    • Umgebungstemperatur
      • 0 °C ... 40 °C
    • Dimensions
      • B: 45 mm  H: 140 mm  T: 200 mm

    Andere

    • Frequenzbereich
      • 1900 MHz ... 1880 MHz
    • Umgebungstemperatur
      • 0 °C ... 40 °C
    • Dimensions
      • B: 45 mm  H: 140 mm  T: 200 mm
    • Frequenzbereich : 1900 MHz ... 1880 MHz
    • Umgebungstemperatur : 0 °C ... 40 °C
    • Dimensions : B: 45 mm  H: 140 mm  T: 200 mm
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    790D156
    CPU-Karte für Zentraleinheit 19
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc790d15-6xxxx-gepe-sf3c-00-1
    790D156
    CPU-Karte für Zentraleinheit 19
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc790d15-6xxxx-gepe-sf3c-00-1