/content/sps/cn/zh/search-results.html
    目前该地区的全局搜索功能暂时出现故障。请选择 "United States - English" 地区并继续搜索。

    无线WAN工具包

    构建采用无线语音和数据的应用程序

    概述

    霍尼韦尔无线广域网 (WWAN) 工具包专门提供给采用无线广域网 (WWAN) 通信的霍尼韦尔手持式产品的开发商和集成商。通过使用经过验证的功能,缩短开发周期并降低测试要求。我们的 WWAN 工具包无需将通信功能添加到 GSM 和 CDMA网络的移动应用程序中,就无需再考虑额外的费用和耗时开发工作,即可轻松快速地将 WWAN 功能与您的应用程序相连接。

    WWAN 工具包是一个适用于各大领域的软件解决方案,包括制造业、仓储、运输和物流、店铺直送 (DSD) 等。WWAN 工具包应用程序能够:

    • 发起和接收语音、数据和传真呼叫
    • 控制无线电功率和网络附件
    • 报告载体和信号强度

    主要特征

    缩短开发时间

    WWAN 工具包提供了一个成功的开箱即用的综合库,可以让程序员迅速设计和部署应用程序。此工具包几乎不需要培训。程序员只需使用提供的代码就可开发 WWAN 应用程序。为一台设备开发程序后,此程序可以在所有支持的无线广域网上使用。无需为多个无线广域网重新撰写应用程序。

    提高应用程序质量

    该工具包中所包含的源代码可在真实环境中实施。该代码为即用型,并且已经过检查和验证。这使测试时间保持在最低限度,并且提高应用程序质量。

    消除WWAN通信的复杂性

    使用WWAN工具包,程序员无需了解WWAN开发的所有细节。此工具包将会管理一系列复杂的环节,如断开的连接、新网络、带宽波动和电源管理,从而让程序员迅速实施应用程序。

     

    若要了解更多关于您的企业能用 WWAN 工具包完成事宜的信息,请立即联系我们。

    无线WAN工具包