/content/sps/cn/zh/search-results.html
    我们目前正在努力改善您的使用体验。在此期间,您可能会遇到暂时的服务中断。感谢您的耐心和理解。

    Smart Talk

    适用于移动工作人员的统一通信

    面向当今移动工作人员的、更智能的一体化通信解决方案

    高移动性和非办公室员工通常依靠多种通信方法保证联系并执行协作任务。培训和支持是零散的,事后才考虑安全性,这使管理成为IT部门无尽的麻烦。同时,员工不再局限基于办公桌的通信选项

    • 当前约 80% 的今员工无办公桌1

    1了解更多有关 Venture Beat 的内容。

    • 到 2022 年,企业通信部署将 32% 基于云端2

    2了解更多有关   Gartner的信息。

    霍尼韦尔Smart Talk是一款统一的员工通信应用程序,可解决零散通信的问题。并将企业级的语音呼叫,文本和媒体消息传递以及用户状态的集成到一台设备中。

    质量

    无缝漫游和音频质量,用于提供卓越的通话体验

    • Wi-fi  和蜂窝数据之间的无缝呼叫连续性

    •   网络监测及每次通话的 MOS 评分

    • 支持多种音频编解码器,其中包括 OPUS 和 SILK

    安全

    高级企业安全功能,保护公司信息和员工数据

    • 支持语音和消息加密、TLS 和 Mutual TLS 环境

    • MDM 准备锁定或远程擦除容器 

    • 保护 RTP 支持,以加密视频和音频媒体流

    兼容性:

     快速部署,以降低实施成本

    • 与 100 多个基于 SIP 的呼叫服务器、PBX 和托管提供商实现互操作性

    • 任意操作系统(IOS、Android、Windows) 

    • 与平台无关(桌面、笔记本电脑、手机、平板电脑)

    • 利用 LDAP 实现快速配置用户

    灵活性

    与制造商无关;可跨操作和现有设备扩展

    现在联系 霍尼韦尔销售代表,申请试用霍尼韦尔 Smart Talk。