pressure transducers
模型DPS
数字输出压力传感器 ● 10 psi 至 10K psi 或 1 bar 至 700 bar 或 70 kPa 至 70000 kPa ● 完全温度补偿和校准 ● 总误差带:±2% FS
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
DPS 型压力传感器是一种全焊接传感器,为不锈钢材质,结构坚固,旨在适用于各种介质,可在恶劣环境下提供一致性能。CANopen® 协议通信可延长连接电缆,通过使用序列号简化了每个联网压力传感器的跟踪,并且更新频率可在 10 Hz 至 250 Hz 之间进行配置。
特征
- 压力范围:10 psi 至 10K psi 或 1 bar 至 700 bar 或 70 kPa 至 70000 kPa
- 300 系列全焊接不锈钢压力传感器,采用 Hastelloy® 设计
- 完全温度补偿和校准
- 精度性:Ͱ4:30 psi、±0.25% FSS 或 >30 psi、±0.1% FS 或 ±0.25% FS
- 总误差带:±2% FS
- 连接器选项:5 针 M12 和 6 针 Bendix
- 机械冲击:100 G/11 ms
- IP65 密封等级
- CAN总线CANopen®协议
- CiA(CAN in Automation 协会)认证
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。