/content/sps/cn/zh/search-results.html
    目前该地区的全局搜索功能暂时出现故障。请选择 "United States - English" 地区并继续搜索。

    热敏电阻

    热敏电阻随着温度的变化而改变电阻。它们不会放大、整流、极化或生成信号。热敏电阻的温度可能会因周围温度或通过电流通过热敏电阻而自加热而改变。大多数应用(例如温度测量和控制或铜线圈补偿)要求将热敏电阻中分散的功率保持在最低限度,以便以免热敏电阻明显自热。其他应用完全取决于自热效应。当周围温度固定时,热敏电阻的电阻很大程度上取决于其内部分散的功率,从而使其温度高于环境温度。在这些工作条件下,温度可能会上升 100°C 至 200°C [121°F 至 392°F],并且电阻可能会在低电流下降低至其原始值的 1/1000。加热特性为热敏电阻提供了整个应用领域。在自热状态下,它对任何条件都是热敏感的(其电阻将会改变),从而改变热量从其传导出去的速率。如果散热速率理想地固定,则热敏电阻对功率输入敏感,适合用于电压或功率电平控制应用。

    热敏电阻
    热敏电阻
    Filter
    Clear All