magnetic position sensors
RTY 系列
在恶劣的交通运输和工业应用领域执行非接触式传感,且成本具有竞争优势
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
RTY 系列霍尔效应旋转位置传感器能够在恶劣的交通运输和工业应用领域执行非接触式传感,且成本具有竞争优势。
这些轴动式产品有两种版本可供选择:带杠杆或不带杠杆的集成轴 杠杆版可以让客户减少应用中需要的机械联动数量,从而降低整个解决方案的成本。
这类产品使用了带磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 在设定的工作范围内检测执行器的旋转运动。执行器的旋转会改变磁体与集成电路之间的相对位置。由此所致的磁通量密度变化会转化为线性输出。
集成电路、调理及保护电路会密封在一个符合 IP69K 标准材料的坚固封装里,即便在最为恶劣的环境中也经久耐用。
八种工作范围(从 50° 至 360°)均可耐受超行程,可以在绝大多数常见应用中使用。低压版和高压版涵盖的输入电压范围为 4.5 Vdc 至 30 Vdc。
霍尼韦尔在研发领域行业领先的实力为客户提供出色的品质和支持。
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
安装指南
手册
应用说明
电子档
产品照片
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入