移动的
PB22 移动打印机
PB22 移动打印机
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
通过加快的打印速度和更快的首个标签打印时间,PB 系列可以提高工人的生产率和准确性,而这正契合仓库、分销、店内零售和企业资产管理应用的高要求。PB 系列还可通过可调介质直接打印票据。
- 专为满足移动应用需求而设计,可承受从 1.5 米(5 英尺) 高处跌落,具有 IP54 密封等级。
- 与霍尼韦尔原厂介质供应协同设计,保障了标签质量。
- 安全的有线或无线通信选项,包括蓝牙®:、WLAN、USB 及串行接口。
- 可与霍尼韦尔移动数据终端及其他移动设备实现无缝集成。
- 先进的传感器和直观的 LCD 显示屏可极大地减少排除故障所浪费的时间。
霍尼韦尔 PB22 坚固型移动标签打印机可帮助客户提高生产率和工作效率,并降低总拥有成本。•:....票据和标签打印,插入式介质装载、可调节耗材架以及打印收据或标签的灵活性,使工人能够轻松地改变任务,而无需更换设备。
- Fast 4 ips (101.6 mm/sec) 打印速度和打印首个标签可提高员工的生产力和准确性。
- 支持所有主要一维和二维条码。
- 标签间隔和标签签传感器等独特设计元素,有利于保持生产力、减少浪费。
- 安全的有线和无线接口(WLAN、Bluetooth®:、串口、USB)使其轻松融入各种网络基础设施。•:....提供多种携带方式,包括皮带扣、肩带和将打印机安装在车辆或手推车上。PB 系列打印机是霍尼韦尔移动数据终端和软件的完美补充。整个产品系列可共享附件,从而增加了灵活性,减少了备件库存并降低了相关成本。专为 PB 系列打印机协同设计的霍尼韦尔原厂介质选项,确保了在一系列应用中提供一致的高品质打印。
Features
- 兼容驱动程序
- InterDriver Windows
- 兼容软件
- BarTender Ultralite
- PrintSet
- SmartSystems
- Wavelink Avalanche
Dimensions
- 整体尺寸
- 17.6 x 10.1 x 7.1 厘米
- 6.9 x 4 x 2.8 英寸
Printing Specifications
- 分辨率
- 203 dpi
- 打印速度
- 4 ips
Media
- 打印机介质类型
- 标签
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- CPCL
- DPL
- IPL
- ZPL-II
Memory & Data
- 内存
- 64 MB 闪存/16 MB RAM
Electrical
- 电池容量选项
- 2250 mAh
Environmental
- 工作湿度
- 10 - 90 %
Standard e approvazioni
- IrDA
- 否
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 可承受从2 米(6.5 英尺)高处到水泥地面的多次跌落
Others
- 应用
- 企业资产管理
- 配送
- 零售
- 无线通信
- WiFi
- 工作温度
- - 15 - 50 °C
- 5 - 122 °F
- 存储温度
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
- 保修期限
- 1 年
- 品牌
- Honeywell
Features
- 兼容驱动程序
- InterDriver Windows
- 兼容软件
- BarTender Ultralite
- PrintSet
- SmartSystems
- Wavelink Avalanche
Dimensions
- 整体尺寸
- 17.6 x 10.1 x 7.1 厘米
- 6.9 x 4 x 2.8 英寸
Printing Specifications
- 分辨率
- 203 dpi
- 打印速度
- 4 ips
Media
- 打印机介质类型
- 标签
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- CPCL
- DPL
- IPL
- ZPL-II
Memory & Data
- 内存
- 64 MB 闪存/16 MB RAM
Electrical
- 电池容量选项
- 2250 mAh
Environmental
- 工作湿度
- 10 - 90 %
Standard e approvazioni
- IrDA
- 否
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 可承受从2 米(6.5 英尺)高处到水泥地面的多次跌落
Others
- 应用
- 企业资产管理
- 配送
- 零售
- 无线通信
- WiFi
- 工作温度
- - 15 - 50 °C
- 5 - 122 °F
- 存储温度
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
- 保修期限
- 1 年
- 品牌
- Honeywell
- 应用 : 企业资产管理|配送|零售
- 兼容驱动程序 : InterDriver Windows
- 兼容软件 : BarTender Ultralite|PrintSet|SmartSystems|Wavelink Avalanche
- 整体尺寸 : 17.6 x 10.1 x 7.1 厘米|6.9 x 4 x 2.8 英寸
- 分辨率 : 203 dpi
- 打印速度 : 4 ips
- 打印机介质类型 : 标签
- 无线通信 : WiFi
- 打印机命令语言 : CPCL|DPL|IPL|ZPL-II
- 内存 : 64 MB 闪存/16 MB RAM
- 电池容量选项 : 2250 mAh
- 工作温度 : - 15 - 50 °C|5 - 122 °F
- 存储温度 : - 22 - 158 °F|- 30 - 70 °C
- 工作湿度 : 10 - 90 %
- IrDA : 否
- 跌落规格 : 可承受从2 米(6.5 英尺)高处到水泥地面的多次跌落
- 保修期限 : 1 年
- 品牌 : Honeywell
Data Sheet
Manuals and Guides
Regulatory Information
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In