- 产品
- 仓储自动化
- 按技术分类的解决方案
- 分拣系统
- 滚轮分流分拣机
滚轮分流分拣机
使用弹出轮式分拣机对不同类型的包裹进行无干扰分拣和分流
我们经过实践检验的摆轮式分流分拣机专为一致、无堵塞地搬运体积较小的产品而设计。 IntelliSort® 滚轮分流分拣机设计具有更大的可调节性,具有创新的内置维护、耐用的组件和增强的安全性,适用于高效处理各种包装类型。
设计创新
- 以中等速度分拣并以一致的方向摆放小至 4 x 6 英寸的包裹
- 采用气动分流系统,操作清洁、安静
- 易于调节的分流轮高度可提高分流性能和可靠性
- 离合器传动动力分流轮可延长产品寿命,并更大限度减少堵塞情况
- 聚氨酯凸面皮带轮可增强整个分拣机的产品跟踪
安全性和维护均有提升
- 符合所有 ISO 和 CEMA 安全标准
- 驱动噪声更小
- 具有可拆卸的抽屉,便于更换组件或进行调整
- 可拆卸的分流机构托盘可在不到五分钟内更换
相关内容
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
Copyright © 2025 Honeywell International Inc