/content/sps/cn/zh/search-results.html
    目前该地区的全局搜索功能暂时出现故障。请选择 "United States - English" 地区并继续搜索。
    Unloading & Loading Automation Technologies Hero Image
    Unloading & Loading Automation Technologies Hero Image

    卸货和装货自动化技术

    以更少的劳动力高效地自动装卸货物

    适用于配送中心艰巨作业的自动化解决方案

    在接货区装货和卸货可能是所有仓库作业中最为费力、重复性最高又最容易受伤的工作了。 众所周知,这些职位不仅难以招到员工(尤其是当今劳动力市场不断萎缩),而且是业内流动率最高的岗位之一。

    Honeywell Robotics 为装货和卸货提供了两种高效的自动化替代技术: 机器人卸货机和铰接臂式装卸机。 机器人控制系统、抓取技术、感知和动态无碰撞路径规划方面的最新进步,使这些系统能够满足甚至超过人工作业水平,而无需对拖车或附近的工作流程进行任何修改。 这些创新解决方案可以承担现代配送中心内一些最为危险、艰难的工作,使工人从辛苦、繁重而又重复性的任务中解脱出来,特别是在炎热的夏季和严寒的冬季。 有了它们,还可以将稀缺的劳动力转移到更有意义、更有价值的岗位。

    卸货机器人

    自动、高效地完成卸货

    先进的机器学习使卸货机器人能够在不到一半的时间内从卡车、拖车和集装箱上卸下货物,并且能更稳妥地搬运产品。将这些机器人与真空机械臂和输送机扫描系统结合使用,能够搬运各种尺寸和重量的箱子,即使在未考虑使用机器人装货的拖车中也是如此。 产品以半单件流形式排放,提高了下游流程的效率,无需进行车队改装。

    • 完全自主操作不需要操作员守候或操控机器
    • 先进的机器学习使机器人能够更快地工作,更加稳妥地搬运产品,并且随着时间的推移可提高自身性能
    • 可轻松与现有的装运基础结构集成
    • 可以从其他机器人学习或与其他机器人共享感知和决策改进
    • 一名操作员可监督多台机器,个人劳动生产率提高,确保了所有班次的持续高流量
    • 通过在码头门之间移动来最大化设备利用率
    • 通过以半单件流形式卸货来提高其他配送中心流程的效率
    • 通过稳健的操作算法、集成的自动码垛台和动态的两侧导向,最大限度减少堵塞
    • 自动异常检测可提醒操作员注意意外托盘、超重物品和机器无法处理的其他情况
    • 通过复杂的报告、诊断和警报,在问题发生之前,甚至在多个站点之间,防止问题发生
    • 监督、操作和排除故障无需具备高级工程技能
    • 可选的内置连接,可通过 Honeywell Robotics 服务人员提供快速远程支持

    铰接臂式装卸机

    在码头上提高部分机器人装卸货应用的可靠性并降低劳动力需求

    车载铰接臂可用于尺寸/重量一致的箱体,从而降低物流成本,同时释放劳动力从事更高价值的工作。

    这种机器人解决方案既可用于装货,也可用于卸货,只需极少的监督即可快速完成工作。 通过将宝贵的劳动力投入价值更高、更复杂的工作,您可以快速获得投资回报。 此外,准确、可预测的交付将会提高整个供应链的效率。

    • 在整个拖车中自动装卸尺寸和重量一致的产品。
    • 促进生产率增长
    • 只需极少的操作员干预和监督
    • 使员工能够转而投身于更有意义的任务,从而降低流动率
    • 与现有物料搬运系统集成
    • 不需要更改流程或辅助设备
    • 提高下游设备的利用率
    • 以 Honeywell 深厚的物料搬运经验为后盾

    卸货和装货自动化技术