/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    AMRs in warehouse
    AMRs in warehouse

    移动机器人

    部署移动机器人以实现灵活的装载输送、退货处理和机器管理

    在整个配送中心实现自动化协助

    与 Fetch Robotics, 合作提供,自主移动台车能够运输重达 1,500 公斤的货物。

    视觉和路线规划技术使移动机器人能够感知和导航仓库环境,而无需更改设施的基础结构。 他们非常智能,可以在没有操作员干预的情况下绕过障碍物重新规划路线,同时识别并避开所有障碍,包括人和叉车叉刀。

    • 可以在仓库内导航的移动机器人平台
    • 提供 100KG、500KG 和 1500KG 型号,几乎可以自主运输所有物品(从零件到货盘)
    • 自主导航,可轻松设置和规划路线
    • 几乎不需要集成基础结构
    • 各种不同的“操作台”可用于台车搬运、输送和 RFID 扫描等应用