-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- 合作伙伴
- |
-
货币:本地化您的内容
您可以为此帐户设置首选货币
选择货币
货币- 选择您的货币
更新货币
更改货币将导致您当前的购物车被删除。单击“确定”继续
要保留当前的购物车,请单击“关闭”,然后在更改货币之前保存您的购物车
-
选择账户
切换帐户将更新您可用的产品目录。切换帐户时,您当前的购物车不会移动到您选择的新帐户。如果您再次登录此帐户,您当前的购物车将可用。
帐户# 帐户名称 城市 邮政编码 取消继续我的账户
You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
- 产品
- 仓储自动化
- 按技术分类的解决方案
- 输送机系统
- 弯道输送机
弯道输送机
使用曲线和螺旋输送机系统在任何方向上传送箱子、周转箱和包裹
Transnorm 旗舰弯道皮带输送机系列的安装量超过 140,000 台,其可靠性和稳健性在业界广负盛名,被公认为行业标准和市场翘楚。 在五大洲的包裹中心、配送中心、较小的 CEP 站点和电子商务履行地点作为关键功能模块提升效率。 覆盖范围还扩展到全球 300 多个机场,排名前 30 的机场皆涵盖在内。
内部物流弯道输送机 – TS 1600-090
Transnorm 内部物流弯道输送机
Transnorm 内部物流弯道输送机适用于最大 35kg/m 单一载荷,得益于采用独特的皮带引导技术和锥形皮带轮,以其高度可靠性和操作安静而著称。 在众多内部物流应用以及各个行业中,Transnorm 内部物流弯道输送机日渐证明了其性能和可靠性。 无论输送的是货栈、纸板箱还是包裹,我们易于维护的皮带弯道输送机都可以确保准确、顺利地转向
Transnorm 内部物流弯道输送机具有以下优势:
- 出色的性能、可靠性、能耗和便于维护性
- 结构坚固,自重低
- 在重量、空间和安装方面进行了优化
- 易于集成到全新和现有的搬运系统中
- 独特的皮带引导系统和锥形滚筒,可最大程度地提高运行可靠性和平稳性
- 低张力输送机皮带在整个皮带宽度上进行驱动,可实现极长的部署后使用时间
标准皮带弯道输送机 – TS 1600-105/TS 1500(美国市场)
Transnorm 标准皮带弯道输送机
标准皮带弯道输送机代表了创新型 Transnorm 弯道输送机系列的核心元素,可用于各种包装和未包装货物的运输应用,最大承重能力为 150kg。 这些输送机具有高性能并可连续运行,是行李处理系统、包裹站点和电子商务履行中心的重要组成部分。
Transnorm 皮带弯道输送机以其可靠性著称,并采用集成设计理念, 可更大限度降低整个系统的有效空间要求,并简化包括皮带更换在内的所有人工操作。
Transnorm 标准皮带弯道输送机具有以下优势:
- 出色的性能、可靠性、能耗和便于维护性
- 结构坚固,自重低
- 在重量、空间和安装方面进行了优化
- 易于集成到新的和现有的包裹搬运系统中
- 独特的皮带引导系统和锥形滚筒,可最大程度地提高运行可靠性和平稳性
- 可以轻松迅速地更换皮带
- 低张力输送机皮带在整个皮带宽度上进行驱动,可实现极长的部署后使用时间
重载皮带弯道输送机 – TS 1600-140/TS 1500-SPC(美国市场)
Transnorm 重载皮带弯道输送机 – 坚固可靠
Transnorm 重载皮带弯道输送机的标准公称宽度最大为 1,500mm,总负载能力最大为 250kg,是重载输送路线或不规则负载输送线的重要解决方案。重载皮带弯道输送机在低速和高速下均具有相同的能力,最大流量高达 3m/s,这是性能和可靠性的最高标准。
保持 Transnorm 的尖端技术并践行环保理念,提供最低的能源和维护要求,同时还为此类模块提供最低的噪声级别。
Transnorm 重载皮带弯道输送机具有以下优势:
- 出色的性能、可靠性、能耗和便于维护性
- 结构坚固,自重低
- 在重量、空间和安装方面进行了优化
- 易于集成到新的和现有的包裹搬运系统中
- 独特的皮带引导系统和锥形滚筒,可最大程度地提高运行可靠性和平稳性
- 可以轻松迅速地更换皮带
- 低张力输送机皮带在整个皮带宽度上进行驱动,可实现极长的部署后使用时间
螺旋皮带变道输送机
Transnorm 螺旋皮带输送机 - 两种功能,一种输送机,全速...
在输送机系统中使用螺旋弯道输送机在弯道周围进行输送时,还需要克服高度变化。 得益于整体构造理念,Transnorm 螺旋皮带输送机兼具性能和可靠性。 此外,在系统布局中大大降低了实现此功能所需的有效占地面积和空间要求。而且,皮带更换仍然非常简单
Transnorm 螺旋皮带输送机具有以下优势:
- 极高的吞吐量
- 更少的控制工作,无需提前进行周期性操作
- 独特的皮带引导系统和锥形滚筒,可最大程度地提高运行可靠性和平稳性
- 低张力输送机皮带在整个皮带宽度上进行驱动,可实现极长的部署后使用时间
- 在重量、空间和安装方面进行了优化
- 与链式驱动输送机相比,噪声级别极低
全球机场弯道输送机 – TS 1600 GAC
Transnorm 全球机场弯道输送机 – 全球验证
我们不断努力满足行李处理系统运营商和系统集成商的需求,秉承这一初心打造了全球机场弯道输送机。 此输送机将整体构造理念与 Transnorm 皮带弯道输送机久经验证的可靠性相结合,提供卓越的能耗、平稳的运行和便于维护性, 从而大大降低了生命周期成本,提高了经济效益。
Transnorm 全球机场弯道输送机具有以下优势:
- 出色的性能、可靠性、能耗和便于维护性
- 结构坚固,自重低
- 在重量、空间和安装方面进行了优化
- 易于集成到新的和现有的包裹搬运系统中
- 独特的皮带引导系统和锥形滚筒,可最大程度地提高运行可靠性和平稳性
- 低张力输送机皮带在整个皮带宽度上进行驱动,可实现极长的部署后使用时间
- 皮带在高度实心层压木板上滑动
辊筒弯道输送机 – TS 2730
Transnorm 辊筒弯道输送机 – 灵活高效的弯道输送解决方案
Transnorm 辊筒弯道输送机为输送轻载或箱装货物提供了高效、几乎免维护的解决方案。 与传统驱动器相比,利用 24V 辊筒技术,经济的电动辊筒需要更低的电输出。
配备电机辊筒驱动器的 Transnorm 辊筒弯道输送机具有以下优势:
- 标准化的经济解决方案
- 紧凑/扁平化设计与构造
- 通过电动辊筒驱动(24V 技术)
- 只需要较低的装机功率
- 低磨损,便于维护
- 运行时噪音极低
- 可以轻松快速地进行后续调整
Safeglide ®螺旋滑槽
Safeglide® 螺旋滑槽 - 利用重力进行输送,同时节能
Transnorm Safeglide® 螺旋滑槽是一种快速、安全且经济高效的解决方案,适用于将带包装的货物从一个高度平稳地输送到另一个高度。
螺旋滑槽设计为由具有环氧树脂涂层的多个玻璃纤维增强层制成。 滑动表面经过特殊表面处理,内部嵌入了级细小的不锈钢珠,具有出色的滑动特性并可减轻磨损。 Transnorm Safeglide® 螺旋滑槽可与不同导轨组合使用,从而在动态缓冲下实现安全、自动滑行。
The Safeglide® 螺旋滑槽具有以下优势:
- 安全快速向下运动
- 降噪阻燃复合材料
- 出色的滑行能力,即使在不利的环境条件(例如高大气湿度)下也保持不受影响
- 低采购成本和低维护成本/工作量
- 没有运动零件,没有备件和易损零件
- 维修成本低
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
Copyright © 2026 Honeywell International Inc