/content/sps/cn/zh/search-results.html
    我们目前正在努力改善您的使用体验。在此期间,您可能会遇到暂时的服务中断。感谢您的耐心和理解。
    sps-igs-real-time-asset-monitoring-hero-image
    sps-igs-real-time-asset-monitoring-hero-image

    实时资产监控

    通过资产绩效管理减少计划外停机时间

    许多配送中心 (DC) 运营组织根据预定的服务计划、或通过每天各班次结束后生成的报告、或其他基于时间的间隔执行资产监控。 遗憾的是,利用实时绩效和资产数据的潜力没有得到充分利用。 结果就浪费了提高配送中心运营效率的机会,其中包括以下能力:

    • 减少计划外停机
    • 最大限度提高劳动生产率和利用率
    • 控制维护成本
    • 过渡到预测性维护模型

    要想实现每日吞吐量目标并最大程度利用设备和劳动力,限制停机时间至关重要。 通过实现设备控制系统和资产的互联,Honeywell 可以提供可见性,以帮助配送中心运营组织监控关键流程、查看实时状态、接收情境警报以及分析历史数据。

    如果您准备创造未来的配送中心,我们甚至可以提供全方位服务生命周期管理计划,该计划可提供 99.9% 的正常运行时间,同时获得其他关键业务成果。