/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    基本开关
    基本开关

    基本开关

    霍尼韦尔 MICRO SWITCH 微动开关符合全球标准,采用标准尺寸设计,具有多种端子、执行器、电路和操作特性。

    简单、卓越、耐用、可靠。霍尼韦尔每年生产数百万个 MICRO SWITCH 基本开关,用于航空航天和国防、工业、非公路、水和灌溉以及医疗应用。它们符合全球标准,并以其紧凑、轻便的设计、精确的重复性和更长的使用寿命而闻名于世。寻求更高的准确性和可重复性?我们的大型基本开关(BZ 等)非常适合高故障成本应用。它们具有较低的操作力和差动行程。它们的额定电流为 1 A 至 25 A,设计可承受满负载下 100K 次操作或 10M 机械寿命。 MICRO SWITCH V-Basic 系列开关采用坚固的行业标准封装,提供长期可靠性。它们提供密封和非密封选项,在需要简单开关操作的应用中也表现出色。 MICRO SWITCH 超小型开关(SM、SX、ZD、ZM、ZM1、ZW、ZX)封装尺寸非常适合设备空间非常宝贵的各种应用。我们的超小型开关的额定电流为 0.1 A 至 16 A,采用各种执行器和端接选项进行设计。

    基本开关
    Refine By
    Clear