/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    磁性位置传感器
    磁性位置传感器

    磁性位置传感器

    对磁场的存在或中断做出反应。测量附着在移动物体上的磁铁的线性、角度或旋转运动。

    精确的位置性能。霍尼韦尔提供全系列位置传感器,可满足各种操作环境和应用需求 - 所有这些传感器均旨在提供强大、持久的性能并延长产品寿命。 霍尼韦尔智能位置传感器(卓越的测量、准确性、可靠性和思考能力)可实现高精度运动控制,提高操作效率和安全性。其非接触式设计可测量附着在移动物体上的磁铁的线性、角度或旋转运动,从而消除机械故障机制,减少磨损,提高可靠性和耐用性,并最大限度地减少停机时间。它们还易于安装,降低了设置成本。霍尼韦尔非接触式霍尔效应传感器对磁场的存在或中断做出响应,使用固态霍尔效应 IC 来感测执行器轴的旋转运动和然后产生成比例的输出。 IC、电路和磁铁均采用镀锌处理,配有集成连接器,足以应对最恶劣的条件。其他优点包括:360 度操作范围,允许多圈旋转,低扭矩驱动,以及大大减少磨损机构。

    磁性位置传感器
    Refine By
    Clear