/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。
    移动单位
    移动单位

    移动单位

    智能生活护理 (ILC) 为其患者通信系统提供移动设备,具有耐用的 DECT 终端设备、抗菌保护、IP65 级防尘防溅、长电池寿命和高品质彩色显示屏。

    Intelligent Life Care (ILC) 提供移动设备作为其患者通信系统的一部分,该设备具有专为医疗机构使用而设计的坚固的 DECT 终端设备。该设备拥有一个带有橡胶垫圈环绕的防震外壳,配备了耐消毒剂的抗菌表面。该设备具有 IP65 防尘防溅等级,可承受日常使用的严苛考验。这款移动设备专为延长通话和待机时间而设计,可为长时间轮班的医疗专业人员提供支持。它符合 DECT/GAP 标准,可方便进行无线电话通话并传输系统消息的数据信号,包括呼叫、警报、技术警报和故障。传入消息显示在高质量彩色屏幕上,并伴有基于预定义优先级的声音通知,确保及时有效地传达关键信息。

    移动单位
    Refine By
    Clear